24470.0612 - 夾持螺帽
焊接

適用於 DIN 99 之低價型式

本产品 24470.0612 - 夾持螺帽 焊接 / (l1: 125 mm) 是该产品组的一个变型 夾持螺帽 焊接 (EH 24470.)

材質
l1 [mm]
d1 [mm]
品項品號
文件
價格 [€]
可用
材質:
不銹鋼 1.4301,噴砂處理
l1 [mm]:
125 mm
d1 [mm]:
M16
品項品號:
24470.0612
文件
夾持螺帽
  • 不銹鋼  
  • l1: 125 mm
  • l2: ~ 119 mm
  • d1: M16
  • d2: 32 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: ~ 58,5 mm
  • 重量: 313 g
夾持螺帽

材質

  • 不銹鋼 1.4301,噴砂處理
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 24470.0612
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
更多檔案格式