星形把手 DIN 6335 不鏽鋼,壓鑄

EH 24631.

這些手掌握把是根據 DIN 6335 製造的。

您的選擇導致 12 打擊

版本
相片
d1 [mm]
d2 [mm]
d5 [mm]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
版本:
未加工, 型式 A
相片:
1
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d5 [mm]:
-
品項品號:
24631.0032
電腦輔助設計
文件
星形把手
  • 未加工, 型式 A – 相片 1
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • h1: 21 mm
  • h3: 10 mm
  • 重量: 41 g
show article view
星形把手
版本:
未加工, 型式 A
相片:
1
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d5 [mm]:
-
品項品號:
24631.0040
電腦輔助設計
文件
星形把手
  • 未加工, 型式 A – 相片 1
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • h1: 26 mm
  • h3: 14 mm
  • 重量: 70 g
show article view
星形把手
版本:
未加工, 型式 A
相片:
1
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d5 [mm]:
-
品項品號:
24631.0050
電腦輔助設計
文件
星形把手
  • 未加工, 型式 A – 相片 1
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • h1: 34 mm
  • h3: 20 mm
  • 重量: 128 g
show article view
星形把手
版本:
未加工, 型式 A
相片:
1
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d5 [mm]:
-
品項品號:
24631.0063
電腦輔助設計
文件
星形把手
  • 未加工, 型式 A – 相片 1
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • h1: 42 mm
  • h3: 25 mm
  • 重量: 227 g
show article view
星形把手
版本:
有母牙 螺紋,鑽孔, 型式 D
相片:
4
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d5 [mm]:
M6
品項品號:
24631.0332
電腦輔助設計
文件
星形把手
  • 有母牙 螺紋,鑽孔, 型式 D – 相片 4
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • d5: M6
  • d6: 6,4 mm
  • h2: 20 mm
  • 重量: 36 g
  • t2: 10 mm
show article view
星形把手
版本:
有母牙 螺紋,鑽孔, 型式 D
相片:
4
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d5 [mm]:
M8
品項品號:
24631.0340
電腦輔助設計
文件
星形把手
  • 有母牙 螺紋,鑽孔, 型式 D – 相片 4
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d5: M8
  • d6: 8,4 mm
  • h2: 25 mm
  • 重量: 60 g
  • t2: 13 mm
show article view
星形把手
版本:
有母牙 螺紋,鑽孔, 型式 D
相片:
4
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d5 [mm]:
M10
品項品號:
24631.0350
電腦輔助設計
文件
星形把手
  • 有母牙 螺紋,鑽孔, 型式 D – 相片 4
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d5: M10
  • d6: 10,5 mm
  • h2: 32 mm
  • 重量: 100 g
  • t2: 16 mm
show article view
星形把手
版本:
有母牙 螺紋,鑽孔, 型式 D
相片:
4
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d5 [mm]:
M12
品項品號:
24631.0363
電腦輔助設計
文件
星形把手
  • 有母牙 螺紋,鑽孔, 型式 D – 相片 4
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d5: M12
  • d6: 13 mm
  • h2: 40 mm
  • 重量: 186 g
  • t2: 20 mm
show article view
星形把手
版本:
有盲孔, 母牙, 型式 E
相片:
5
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d5 [mm]:
M6
品項品號:
24631.0432
電腦輔助設計
文件
星形把手
  • 有盲孔, 母牙, 型式 E – 相片 5
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • d5: M6
  • h2: 20 mm
  • t1 min: 12 mm
  • 重量: 38 g
show article view
星形把手
版本:
有盲孔, 母牙, 型式 E
相片:
5
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d5 [mm]:
M8
品項品號:
24631.0440
電腦輔助設計
文件
星形把手
  • 有盲孔, 母牙, 型式 E – 相片 5
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d5: M8
  • h2: 25 mm
  • t1 min: 15 mm
  • 重量: 70 g
show article view
星形把手
版本:
有盲孔, 母牙, 型式 E
相片:
5
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d5 [mm]:
M10
品項品號:
24631.0450
電腦輔助設計
文件
星形把手
  • 有盲孔, 母牙, 型式 E – 相片 5
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d5: M10
  • h2: 32 mm
  • t1 min: 18 mm
  • 重量: 114 g
show article view
星形把手
版本:
有盲孔, 母牙, 型式 E
相片:
5
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d5 [mm]:
M12
品項品號:
24631.0463
電腦輔助設計
文件
星形把手
  • 有盲孔, 母牙, 型式 E – 相片 5
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d5: M12
  • h2: 40 mm
  • t1 min: 22 mm
  • 重量: 205 g
show article view
星形把手

材質

把手

  • 不銹鋼 A2,霧面噴砂
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 24631. 星形把手 – DIN 6335 不鏽鋼,壓鑄
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。