24631.0332 - 星形把手
DIN 6335 不鏽鋼,壓鑄

這些手掌握把是根據 DIN 6335 製造的。

本产品 24631.0332 - 星形把手 DIN 6335 不鏽鋼,壓鑄 / 有母牙 螺紋,鑽孔, 型式 D (d1: 32 mm) 是该产品组的一个变型 星形把手 DIN 6335 不鏽鋼,壓鑄 (EH 24631.)

版本
相片
d1 [mm]
d2 [mm]
d5 [mm]
品項品號
文件
價格 [€]
可用
版本:
有母牙 螺紋,鑽孔, 型式 D
相片:
4
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d5 [mm]:
M6
品項品號:
24631.0332
文件
星形把手
  • 有母牙 螺紋,鑽孔, 型式 D – 相片 4
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • d5: M6
  • d6: 6,4 mm
  • h2: 20 mm
  • 重量: 36 g
  • t2: 10 mm
星形把手

材質

把手

  • 不銹鋼 A2,霧面噴砂
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 24631.0332
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
更多檔案格式

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。