這些手掌握把是根據 DIN 6335 製造的。
本产品 24631.0450 - 星形把手 DIN 6335 不鏽鋼,壓鑄 / 有盲孔, 母牙, 型式 E (d1: 50 mm) 是该产品组的一个变型 星形把手 DIN 6335 不鏽鋼,壓鑄 (EH 24631.)
把手
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.