星形把手螺絲 類似於 DIN 6336,不銹鋼

EH 24741.

這些星形夾緊螺絲是根據 DIN 6336 製造的,但它是沒有髒邊的版本。 這使得這些星形夾緊螺絲適用於具有高衛生要求的所有應用領域。

您的選擇導致 12 打擊

螺絲
d1 [mm]
d2 [mm]
l ~ [mm]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
螺絲:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l ~ [mm]:
~ 20 mm
品項品號:
24741.0005
電腦輔助設計
文件
星形把手螺絲
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: ~ 20 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 12 mm
  • 重量: 89 g
show article view
星形把手螺絲
螺絲:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l ~ [mm]:
~ 25 mm
品項品號:
24741.0010
電腦輔助設計
文件
星形把手螺絲
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: ~ 25 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 12 mm
  • 重量: 87 g
show article view
星形把手螺絲
螺絲:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l ~ [mm]:
~ 30 mm
品項品號:
24741.0015
電腦輔助設計
文件
星形把手螺絲
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: ~ 30 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 12 mm
  • 重量: 97 g
show article view
星形把手螺絲
螺絲:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l ~ [mm]:
~ 40 mm
品項品號:
24741.0020
電腦輔助設計
文件
星形把手螺絲
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: ~ 40 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 12 mm
  • 重量: 93 g
show article view
星形把手螺絲
螺絲:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l ~ [mm]:
~ 20 mm
品項品號:
24741.0025
電腦輔助設計
文件
星形把手螺絲
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: ~ 20 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 15 mm
  • 重量: 171 g
show article view
星形把手螺絲
螺絲:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l ~ [mm]:
~ 25 mm
品項品號:
24741.0030
電腦輔助設計
文件
星形把手螺絲
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: ~ 25 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 15 mm
  • 重量: 172 g
show article view
星形把手螺絲
螺絲:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l ~ [mm]:
~ 30 mm
品項品號:
24741.0035
電腦輔助設計
文件
星形把手螺絲
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: ~ 30 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 15 mm
  • 重量: 177 g
show article view
星形把手螺絲
螺絲:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l ~ [mm]:
~ 45 mm
品項品號:
24741.0040
電腦輔助設計
文件
星形把手螺絲
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: ~ 45 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 15 mm
  • 重量: 187 g
show article view
星形把手螺絲
螺絲:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l ~ [mm]:
~ 55 mm
品項品號:
24741.0045
電腦輔助設計
文件
星形把手螺絲
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: ~ 55 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 15 mm
  • 重量: 194 g
show article view
星形把手螺絲
螺絲:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l ~ [mm]:
~ 30 mm
品項品號:
24741.0050
電腦輔助設計
文件
星形把手螺絲
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: ~ 30 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 19 mm
  • 重量: 343 g
show article view
星形把手螺絲
螺絲:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l ~ [mm]:
~ 40 mm
品項品號:
24741.0055
電腦輔助設計
文件
星形把手螺絲
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: ~ 40 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 19 mm
  • 重量: 338 g
show article view
星形把手螺絲
螺絲:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l ~ [mm]:
~ 50 mm
品項品號:
24741.0060
電腦輔助設計
文件
星形把手螺絲
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: ~ 50 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 19 mm
  • 重量: 329 g
show article view
星形把手螺絲

材質

把手

  • 不銹鋼 1.4308,精密鑄造,亞光噴砂

螺絲

  • 不繡鋼 1.4305 
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 24741. 星形把手螺絲 – 類似於 DIN 6336,不銹鋼
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。