這些星形夾緊螺絲是根據 DIN 6336 製造的,但它是沒有髒邊的版本。 這使得這些星形夾緊螺絲適用於具有高衛生要求的所有應用領域。
本产品 24741.0040 - 星形把手螺絲 類似於 DIN 6336,不銹鋼 / (d1: 50 mm, d2: M10, l: ~ 45 mm) 是该产品组的一个变型 星形把手螺絲 類似於 DIN 6336,不銹鋼 (EH 24741.)
把手
螺絲
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
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws