這些星形夾緊螺絲是根據 DIN 6336 製造的,但它是沒有髒邊的版本。 這使得這些星形夾緊螺絲適用於具有高衛生要求的所有應用領域。
本产品 24741.0045 - 星形把手螺絲 類似於 DIN 6336,不銹鋼 / (d1: 50 mm, d2: M10, l: ~ 55 mm) 是该产品组的一个变型 星形把手螺絲 類似於 DIN 6336,不銹鋼 (EH 24741.)
把手
螺絲
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.