手輪 接近於 DIN 950,不繡鋼 

EH 24591.

車削、邊緣拋光處理, 未加工表面噴砂處理

您的選擇導致 20 打擊

版本
d1 [mm]
d2 H9 [mm]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
版本:
無鍵槽, 無把手,型式B-F/A (舊型 A 4)
d1 [mm]:
100 mm
d2 H9 [mm]:
10 mm
品項品號:
24591.0005
電腦輔助設計
文件
手輪
  • 無鍵槽, 無把手,型式B-F/A (舊型 A 4) – 相片 1
  • d1: 100 mm
  • d2 H9: 10 mm
  • d3: 25,5 mm
  • l1: 33 mm
  • l2: 17 mm
  • 輪輻數: 3
  • 重量: 431 g
show article view
手輪
版本:
無鍵槽, 無把手,型式B-F/A (舊型 A 4)
d1 [mm]:
125 mm
d2 H9 [mm]:
12 mm
品項品號:
24591.0010
電腦輔助設計
文件
手輪
  • 無鍵槽, 無把手,型式B-F/A (舊型 A 4) – 相片 1
  • d1: 125 mm
  • d2 H9: 12 mm
  • d3: 27 mm
  • l1: 35,5 mm
  • l2: 18 mm
  • 輪輻數: 3
  • 重量: 633 g
show article view
手輪
版本:
無鍵槽, 無把手,型式B-F/A (舊型 A 4)
d1 [mm]:
140 mm
d2 H9 [mm]:
14 mm
品項品號:
24591.0015
電腦輔助設計
文件
手輪
  • 無鍵槽, 無把手,型式B-F/A (舊型 A 4) – 相片 1
  • d1: 140 mm
  • d2 H9: 14 mm
  • d3: 29 mm
  • l1: 38,5 mm
  • l2: 19 mm
  • 輪輻數: 3
  • 重量: 851 g
show article view
手輪
版本:
無鍵槽, 無把手,型式B-F/A (舊型 A 4)
d1 [mm]:
160 mm
d2 H9 [mm]:
14 mm
品項品號:
24591.0020
電腦輔助設計
文件
手輪
  • 無鍵槽, 無把手,型式B-F/A (舊型 A 4) – 相片 1
  • d1: 160 mm
  • d2 H9: 14 mm
  • d3: 31 mm
  • l1: 39,5 mm
  • l2: 20 mm
  • 輪輻數: 3
  • 重量: 1112 g
show article view
手輪
版本:
無鍵槽, 無把手,型式B-F/A (舊型 A 4)
d1 [mm]:
200 mm
d2 H9 [mm]:
18 mm
品項品號:
24591.0030
電腦輔助設計
文件
手輪
  • 無鍵槽, 無把手,型式B-F/A (舊型 A 4) – 相片 1
  • d1: 200 mm
  • d2 H9: 18 mm
  • d3: 37 mm
  • l1: 44,5 mm
  • l2: 24 mm
  • 輪輻數: 3
  • 重量: 1877 g
show article view
手輪
版本:
帶鍵槽,不帶手柄,形式 N-F/A(以前:A 3)
d1 [mm]:
100 mm
d2 H9 [mm]:
10 mm
品項品號:
24591.0105
電腦輔助設計
文件
手輪
  • 帶鍵槽,不帶手柄,形式 N-F/A(以前:A 3) – 相片 1
  • d1: 100 mm
  • d2 H9: 10 mm
  • d3: 25,5 mm
  • l1: 33 mm
  • l2: 17 mm
  • 中心鍵槽 DIN 6885 規格表 1 b3: 3 mm
  • 輪輻數: 3
  • 中心鍵槽 DIN 6885 規格表 1 t: 11,4 mm
  • 重量: 434 g
show article view
手輪
版本:
帶鍵槽,不帶手柄,形式 N-F/A(以前:A 3)
d1 [mm]:
125 mm
d2 H9 [mm]:
12 mm
品項品號:
24591.0110
電腦輔助設計
文件
手輪
  • 帶鍵槽,不帶手柄,形式 N-F/A(以前:A 3) – 相片 1
  • d1: 125 mm
  • d2 H9: 12 mm
  • d3: 27 mm
  • l1: 35,5 mm
  • l2: 18 mm
  • 中心鍵槽 DIN 6885 規格表 1 b3: 4 mm
  • 輪輻數: 3
  • 中心鍵槽 DIN 6885 規格表 1 t: 13,8 mm
  • 重量: 659 g
show article view
手輪
版本:
帶鍵槽,不帶手柄,形式 N-F/A(以前:A 3)
d1 [mm]:
140 mm
d2 H9 [mm]:
14 mm
品項品號:
24591.0115
電腦輔助設計
文件
手輪
  • 帶鍵槽,不帶手柄,形式 N-F/A(以前:A 3) – 相片 1
  • d1: 140 mm
  • d2 H9: 14 mm
  • d3: 29 mm
  • l1: 38,5 mm
  • l2: 19 mm
  • 中心鍵槽 DIN 6885 規格表 1 b3: 5 mm
  • 輪輻數: 3
  • 中心鍵槽 DIN 6885 規格表 1 t: 16,3 mm
  • 重量: 854 g
show article view
手輪
版本:
帶鍵槽,不帶手柄,形式 N-F/A(以前:A 3)
d1 [mm]:
160 mm
d2 H9 [mm]:
14 mm
品項品號:
24591.0120
電腦輔助設計
文件
手輪
  • 帶鍵槽,不帶手柄,形式 N-F/A(以前:A 3) – 相片 1
  • d1: 160 mm
  • d2 H9: 14 mm
  • d3: 31 mm
  • l1: 39,5 mm
  • l2: 20 mm
  • 中心鍵槽 DIN 6885 規格表 1 b3: 5 mm
  • 輪輻數: 3
  • 中心鍵槽 DIN 6885 規格表 1 t: 16,3 mm
  • 重量: 1115 g
show article view
手輪
版本:
帶鍵槽,不帶手柄,形式 N-F/A(以前:A 3)
d1 [mm]:
200 mm
d2 H9 [mm]:
18 mm
品項品號:
24591.0130
電腦輔助設計
文件
手輪
  • 帶鍵槽,不帶手柄,形式 N-F/A(以前:A 3) – 相片 1
  • d1: 200 mm
  • d2 H9: 18 mm
  • d3: 37 mm
  • l1: 44,5 mm
  • l2: 24 mm
  • 中心鍵槽 DIN 6885 規格表 1 b3: 6 mm
  • 輪輻數: 3
  • 中心鍵槽 DIN 6885 規格表 1 t: 20,8 mm
  • 重量: 1882 g
show article view
手輪
版本:
不含輪轂鍵槽,帶機械手柄 EH 24450.,已組裝,B-F/G 型(以前:F 4)
d1 [mm]:
100 mm
d2 H9 [mm]:
10 mm
品項品號:
24591.0405
電腦輔助設計
文件
手輪
  • 不含輪轂鍵槽,帶機械手柄 EH 24450.,已組裝,B-F/G 型(以前:F 4) – 相片 2
  • d1: 100 mm
  • d2 H9: 10 mm
  • d3: 25,5 mm
  • d4: M6
  • l1: 33 mm
  • d5: 16 mm
  • l2: 17 mm
  • 輪輻數: 3
  • 重量: 472 g
  • l3: ~ 50 mm
  • 一致。機械把手 DIN 39: 16 mm
show article view
手輪
版本:
不含輪轂鍵槽,帶機械手柄 EH 24450.,已組裝,B-F/G 型(以前:F 4)
d1 [mm]:
125 mm
d2 H9 [mm]:
12 mm
品項品號:
24591.0410
電腦輔助設計
文件
手輪
  • 不含輪轂鍵槽,帶機械手柄 EH 24450.,已組裝,B-F/G 型(以前:F 4) – 相片 2
  • d1: 125 mm
  • d2 H9: 12 mm
  • d3: 27 mm
  • d4: M8
  • l1: 35,5 mm
  • d5: 20 mm
  • l2: 18 mm
  • 輪輻數: 3
  • 重量: 748 g
  • l3: ~ 64 mm
  • 一致。機械把手 DIN 39: 20 mm
show article view
手輪
版本:
不含輪轂鍵槽,帶機械手柄 EH 24450.,已組裝,B-F/G 型(以前:F 4)
d1 [mm]:
140 mm
d2 H9 [mm]:
14 mm
品項品號:
24591.0415
電腦輔助設計
文件
手輪
  • 不含輪轂鍵槽,帶機械手柄 EH 24450.,已組裝,B-F/G 型(以前:F 4) – 相片 2
  • d1: 140 mm
  • d2 H9: 14 mm
  • d3: 29 mm
  • d4: M8
  • l1: 38,5 mm
  • d5: 20 mm
  • l2: 19 mm
  • 輪輻數: 3
  • 重量: 939 g
  • l3: ~ 64 mm
  • 一致。機械把手 DIN 39: 20 mm
show article view
手輪
版本:
不含輪轂鍵槽,帶機械手柄 EH 24450.,已組裝,B-F/G 型(以前:F 4)
d1 [mm]:
160 mm
d2 H9 [mm]:
14 mm
品項品號:
24591.0420
電腦輔助設計
文件
手輪
  • 不含輪轂鍵槽,帶機械手柄 EH 24450.,已組裝,B-F/G 型(以前:F 4) – 相片 2
  • d1: 160 mm
  • d2 H9: 14 mm
  • d3: 31 mm
  • d4: M10
  • l1: 39,5 mm
  • d5: 25 mm
  • l2: 20 mm
  • 輪輻數: 3
  • 重量: 1273 g
  • l3: ~ 80 mm
  • 一致。機械把手 DIN 39: 25 mm
show article view
手輪
版本:
不含輪轂鍵槽,帶機械手柄 EH 24450.,已組裝,B-F/G 型(以前:F 4)
d1 [mm]:
200 mm
d2 H9 [mm]:
18 mm
品項品號:
24591.0430
電腦輔助設計
文件
手輪
  • 不含輪轂鍵槽,帶機械手柄 EH 24450.,已組裝,B-F/G 型(以前:F 4) – 相片 2
  • d1: 200 mm
  • d2 H9: 18 mm
  • d3: 37 mm
  • d4: M10
  • l1: 44,5 mm
  • d5: 25 mm
  • l2: 24 mm
  • 輪輻數: 3
  • 重量: 2000 g
  • l3: ~ 80 mm
  • 一致。機械把手 DIN 39: 25 mm
show article view
手輪
版本:
帶輪轂鍵槽,帶機械手柄 EH 24450。已組裝,形式 N-F/G(以前:F 3)
d1 [mm]:
100 mm
d2 H9 [mm]:
10 mm
品項品號:
24591.0505
電腦輔助設計
文件
手輪
  • 帶輪轂鍵槽,帶機械手柄 EH 24450。已組裝,形式 N-F/G(以前:F 3) – 相片 2
  • d1: 100 mm
  • d2 H9: 10 mm
  • d3: 25,5 mm
  • d4: M6
  • l1: 33 mm
  • d5: 16 mm
  • l2: 17 mm
  • 中心鍵槽 DIN 6885 規格表 1 b3: 3 mm
  • 輪輻數: 3
  • 中心鍵槽 DIN 6885 規格表 1 t: 11,4 mm
  • 重量: 473 g
  • l3: ~ 50 mm
  • 一致。機械把手 DIN 39: 16 mm
show article view
手輪
版本:
帶輪轂鍵槽,帶機械手柄 EH 24450。已組裝,形式 N-F/G(以前:F 3)
d1 [mm]:
125 mm
d2 H9 [mm]:
12 mm
品項品號:
24591.0510
電腦輔助設計
文件
手輪
  • 帶輪轂鍵槽,帶機械手柄 EH 24450。已組裝,形式 N-F/G(以前:F 3) – 相片 2
  • d1: 125 mm
  • d2 H9: 12 mm
  • d3: 27 mm
  • d4: M8
  • l1: 35,5 mm
  • d5: 20 mm
  • l2: 18 mm
  • 中心鍵槽 DIN 6885 規格表 1 b3: 4 mm
  • 輪輻數: 3
  • 中心鍵槽 DIN 6885 規格表 1 t: 13,8 mm
  • 重量: 753 g
  • l3: ~ 64 mm
  • 一致。機械把手 DIN 39: 20 mm
show article view
手輪
版本:
帶輪轂鍵槽,帶機械手柄 EH 24450。已組裝,形式 N-F/G(以前:F 3)
d1 [mm]:
140 mm
d2 H9 [mm]:
14 mm
品項品號:
24591.0515
電腦輔助設計
文件
手輪
  • 帶輪轂鍵槽,帶機械手柄 EH 24450。已組裝,形式 N-F/G(以前:F 3) – 相片 2
  • d1: 140 mm
  • d2 H9: 14 mm
  • d3: 29 mm
  • d4: M8
  • l1: 38,5 mm
  • d5: 20 mm
  • l2: 19 mm
  • 中心鍵槽 DIN 6885 規格表 1 b3: 5 mm
  • 輪輻數: 3
  • 中心鍵槽 DIN 6885 規格表 1 t: 16,3 mm
  • 重量: 939 g
  • l3: ~ 64 mm
  • 一致。機械把手 DIN 39: 20 mm
show article view
手輪
版本:
帶輪轂鍵槽,帶機械手柄 EH 24450。已組裝,形式 N-F/G(以前:F 3)
d1 [mm]:
160 mm
d2 H9 [mm]:
14 mm
品項品號:
24591.0520
電腦輔助設計
文件
手輪
  • 帶輪轂鍵槽,帶機械手柄 EH 24450。已組裝,形式 N-F/G(以前:F 3) – 相片 2
  • d1: 160 mm
  • d2 H9: 14 mm
  • d3: 31 mm
  • d4: M10
  • l1: 39,5 mm
  • d5: 25 mm
  • l2: 20 mm
  • 中心鍵槽 DIN 6885 規格表 1 b3: 5 mm
  • 輪輻數: 3
  • 中心鍵槽 DIN 6885 規格表 1 t: 16,3 mm
  • 重量: 1282 g
  • l3: ~ 80 mm
  • 一致。機械把手 DIN 39: 25 mm
show article view
手輪
版本:
帶輪轂鍵槽,帶機械手柄 EH 24450。已組裝,形式 N-F/G(以前:F 3)
d1 [mm]:
200 mm
d2 H9 [mm]:
18 mm
品項品號:
24591.0530
電腦輔助設計
文件
手輪
  • 帶輪轂鍵槽,帶機械手柄 EH 24450。已組裝,形式 N-F/G(以前:F 3) – 相片 2
  • d1: 200 mm
  • d2 H9: 18 mm
  • d3: 37 mm
  • d4: M10
  • l1: 44,5 mm
  • d5: 25 mm
  • l2: 24 mm
  • 中心鍵槽 DIN 6885 規格表 1 b3: 6 mm
  • 輪輻數: 3
  • 中心鍵槽 DIN 6885 規格表 1 t: 20,8 mm
  • 重量: 2000 g
  • l3: ~ 80 mm
  • 一致。機械把手 DIN 39: 25 mm
show article view
手輪

材質

手輪

  • 不銹鋼 A4,熱處理

機械把手

  • 不銹鋼 A4,熱處理

組裝

軸端華司 EH 22270。 用於軸向緊固。

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 24591. 手輪 – 接近於 DIN 950,不繡鋼 
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

更多產品

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。