24591.0005 - 手輪
接近於 DIN 950,不繡鋼 

車削、邊緣拋光處理, 未加工表面噴砂處理

本产品 24591.0005 - 手輪 接近於 DIN 950,不繡鋼  / 無鍵槽, 無把手,型式B-F/A (舊型 A 4) (d1: 100 mm) 是该产品组的一个变型 手輪 接近於 DIN 950,不繡鋼  (EH 24591.)

版本
d1 [mm]
d2 H9 [mm]
品項品號
文件
價格 [€]
可用
版本:
無鍵槽, 無把手,型式B-F/A (舊型 A 4)
d1 [mm]:
100 mm
d2 H9 [mm]:
10 mm
品項品號:
24591.0005
文件
手輪
  • 無鍵槽, 無把手,型式B-F/A (舊型 A 4) – 相片 1
  • d1: 100 mm
  • d2 H9: 10 mm
  • d3: 25,5 mm
  • l1: 33 mm
  • l2: 17 mm
  • 輪輻數: 3
  • 重量: 431 g
手輪

材質

手輪

  • 不銹鋼 A4,熱處理

組裝

軸端華司 EH 22270。 用於軸向緊固。

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 24591.0005
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
更多檔案格式

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。