車削、邊緣拋光處理, 未加工表面噴砂處理
本产品 24591.0015 - 手輪 接近於 DIN 950,不繡鋼 / 無鍵槽, 無把手,型式B-F/A (舊型 A 4) (d1: 140 mm) 是该产品组的一个变型 手輪 接近於 DIN 950,不繡鋼 (EH 24591.)
手輪
軸端華司 EH 22270。 用於軸向緊固。
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.