車削、邊緣拋光處理, 未加工表面噴砂處理
本产品 24591.0415 - 手輪 接近於 DIN 950,不繡鋼 / 不含輪轂鍵槽,帶機械手柄 EH 24450.,已組裝,B-F/G 型(以前:F 4) (d1: 140 mm) 是该产品组的一个变型 手輪 接近於 DIN 950,不繡鋼 (EH 24591.)
手輪
機械把手
軸端華司 EH 22270。 用於軸向緊固。
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers