管狀手柄  直的

EH 24321.

使用管狀把手,例如,機門上。

您的選擇導致 38 打擊

顏色
d1 [mm]
l1 ±0,25 [mm]
h1 [mm]

More details

品項品號
文件
價格 [€]
可用
顏色:
銀色與 RAL 9006 相似
d1 [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
180 mm
h1 [mm]:
42 mm
品項品號:
24321.0205
文件
管狀手柄 
  • 銀色與 RAL 9006 相似
  • d1: 20 mm
  • l1 ±0,25: 180 mm
  • a: 12 mm
  • b1: 24 mm
  • d2: M6
  • h1: 42 mm
  • h2: 54 mm
  • h3 min: 12 mm
  • l2: 192 mm
  • 重量: 190 g
show article view
管狀手柄 
顏色:
銀色與 RAL 9006 相似
d1 [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
200 mm
h1 [mm]:
42 mm
品項品號:
24321.0210
文件
管狀手柄 
  • 銀色與 RAL 9006 相似
  • d1: 20 mm
  • l1 ±0,25: 200 mm
  • a: 12 mm
  • b1: 24 mm
  • d2: M6
  • h1: 42 mm
  • h2: 54 mm
  • h3 min: 12 mm
  • l2: 212 mm
  • 重量: 200 g
show article view
管狀手柄 
顏色:
銀色與 RAL 9006 相似
d1 [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
250 mm
h1 [mm]:
42 mm
品項品號:
24321.0215
文件
管狀手柄 
  • 銀色與 RAL 9006 相似
  • d1: 20 mm
  • l1 ±0,25: 250 mm
  • a: 12 mm
  • b1: 24 mm
  • d2: M6
  • h1: 42 mm
  • h2: 54 mm
  • h3 min: 12 mm
  • l2: 262 mm
  • 重量: 200 g
show article view
管狀手柄 
顏色:
銀色與 RAL 9006 相似
d1 [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
300 mm
h1 [mm]:
42 mm
品項品號:
24321.0220
文件
管狀手柄 
  • 銀色與 RAL 9006 相似
  • d1: 20 mm
  • l1 ±0,25: 300 mm
  • a: 12 mm
  • b1: 24 mm
  • d2: M6
  • h1: 42 mm
  • h2: 54 mm
  • h3 min: 12 mm
  • l2: 312 mm
  • 重量: 230 g
show article view
管狀手柄 
顏色:
銀色與 RAL 9006 相似
d1 [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
350 mm
h1 [mm]:
42 mm
品項品號:
24321.0225
文件
管狀手柄 
  • 銀色與 RAL 9006 相似
  • d1: 20 mm
  • l1 ±0,25: 350 mm
  • a: 12 mm
  • b1: 24 mm
  • d2: M6
  • h1: 42 mm
  • h2: 54 mm
  • h3 min: 12 mm
  • l2: 362 mm
  • 重量: 210 g
show article view
管狀手柄 
顏色:
銀色與 RAL 9006 相似
d1 [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
400 mm
h1 [mm]:
42 mm
品項品號:
24321.0230
文件
管狀手柄 
  • 銀色與 RAL 9006 相似
  • d1: 20 mm
  • l1 ±0,25: 400 mm
  • a: 12 mm
  • b1: 24 mm
  • d2: M6
  • h1: 42 mm
  • h2: 54 mm
  • h3 min: 12 mm
  • l2: 412 mm
  • 重量: 290 g
show article view
管狀手柄 
顏色:
銀色與 RAL 9006 相似
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
200 mm
h1 [mm]:
50 mm
品項品號:
24321.0235
文件
管狀手柄 
  • 銀色與 RAL 9006 相似
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 200 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • d2: M8
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 min: 15 mm
  • l2: 214 mm
  • 重量: 340 g
show article view
管狀手柄 
顏色:
銀色與 RAL 9006 相似
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
250 mm
h1 [mm]:
50 mm
品項品號:
24321.0240
文件
管狀手柄 
  • 銀色與 RAL 9006 相似
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 250 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • d2: M8
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 min: 15 mm
  • l2: 264 mm
  • 重量: 360 g
show article view
管狀手柄 
顏色:
銀色與 RAL 9006 相似
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
300 mm
h1 [mm]:
50 mm
品項品號:
24321.0245
文件
管狀手柄 
  • 銀色與 RAL 9006 相似
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 300 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • d2: M8
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 min: 15 mm
  • l2: 314 mm
  • 重量: 390 g
show article view
管狀手柄 
顏色:
銀色與 RAL 9006 相似
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
350 mm
h1 [mm]:
50 mm
品項品號:
24321.0250
文件
管狀手柄 
  • 銀色與 RAL 9006 相似
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 350 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • d2: M8
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 min: 15 mm
  • l2: 364 mm
  • 重量: 420 g
show article view
管狀手柄 
顏色:
銀色與 RAL 9006 相似
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
400 mm
h1 [mm]:
50 mm
品項品號:
24321.0255
文件
管狀手柄 
  • 銀色與 RAL 9006 相似
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 400 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • d2: M8
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 min: 15 mm
  • l2: 414 mm
  • 重量: 460 g
show article view
管狀手柄 
顏色:
銀色與 RAL 9006 相似
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
500 mm
h1 [mm]:
50 mm
品項品號:
24321.0260
文件
管狀手柄 
  • 銀色與 RAL 9006 相似
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 500 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • d2: M8
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 min: 15 mm
  • l2: 514 mm
  • 重量: 480 g
show article view
管狀手柄 
顏色:
銀色與 RAL 9006 相似
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
600 mm
h1 [mm]:
50 mm
品項品號:
24321.0265
文件
管狀手柄 
  • 銀色與 RAL 9006 相似
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 600 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • d2: M8
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 min: 15 mm
  • l2: 614 mm
  • 重量: 500 g
show article view
管狀手柄 
顏色:
銀色與 RAL 9006 相似
d1 [mm]:
30 mm
l1 ±0,25 [mm]:
200 mm
h1 [mm]:
51 mm
品項品號:
24321.0270
文件
管狀手柄 
  • 銀色與 RAL 9006 相似
  • d1: 30 mm
  • l1 ±0,25: 200 mm
  • a: 17 mm
  • b1: 27 mm
  • d2: M8
  • h1: 51 mm
  • h2: 68 mm
  • h3 min: 15 mm
  • l2: 217 mm
  • 重量: 300 g
show article view
管狀手柄 
顏色:
銀色與 RAL 9006 相似
d1 [mm]:
30 mm
l1 ±0,25 [mm]:
300 mm
h1 [mm]:
51 mm
品項品號:
24321.0275
文件
管狀手柄 
  • 銀色與 RAL 9006 相似
  • d1: 30 mm
  • l1 ±0,25: 300 mm
  • a: 17 mm
  • b1: 27 mm
  • d2: M8
  • h1: 51 mm
  • h2: 68 mm
  • h3 min: 15 mm
  • l2: 317 mm
  • 重量: 374 g
show article view
管狀手柄 
顏色:
銀色與 RAL 9006 相似
d1 [mm]:
30 mm
l1 ±0,25 [mm]:
350 mm
h1 [mm]:
51 mm
品項品號:
24321.0280
文件
管狀手柄 
  • 銀色與 RAL 9006 相似
  • d1: 30 mm
  • l1 ±0,25: 350 mm
  • a: 17 mm
  • b1: 27 mm
  • d2: M8
  • h1: 51 mm
  • h2: 68 mm
  • h3 min: 15 mm
  • l2: 367 mm
  • 重量: 405 g
show article view
管狀手柄 
顏色:
銀色與 RAL 9006 相似
d1 [mm]:
30 mm
l1 ±0,25 [mm]:
400 mm
h1 [mm]:
51 mm
品項品號:
24321.0285
文件
管狀手柄 
  • 銀色與 RAL 9006 相似
  • d1: 30 mm
  • l1 ±0,25: 400 mm
  • a: 17 mm
  • b1: 27 mm
  • d2: M8
  • h1: 51 mm
  • h2: 68 mm
  • h3 min: 15 mm
  • l2: 417 mm
  • 重量: 418 g
show article view
管狀手柄 
顏色:
銀色與 RAL 9006 相似
d1 [mm]:
30 mm
l1 ±0,25 [mm]:
500 mm
h1 [mm]:
51 mm
品項品號:
24321.0290
文件
管狀手柄 
  • 銀色與 RAL 9006 相似
  • d1: 30 mm
  • l1 ±0,25: 500 mm
  • a: 17 mm
  • b1: 27 mm
  • d2: M8
  • h1: 51 mm
  • h2: 68 mm
  • h3 min: 15 mm
  • l2: 517 mm
  • 重量: 480 g
show article view
管狀手柄 
顏色:
銀色與 RAL 9006 相似
d1 [mm]:
30 mm
l1 ±0,25 [mm]:
600 mm
h1 [mm]:
51 mm
品項品號:
24321.0295
文件
管狀手柄 
  • 銀色與 RAL 9006 相似
  • d1: 30 mm
  • l1 ±0,25: 600 mm
  • a: 17 mm
  • b1: 27 mm
  • d2: M8
  • h1: 51 mm
  • h2: 68 mm
  • h3 min: 15 mm
  • l2: 617 mm
  • 重量: 450 g
show article view
管狀手柄 
顏色:
黑色與 RAL 9005 相似
d1 [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
180 mm
h1 [mm]:
42 mm
品項品號:
24321.0405
文件
管狀手柄 
  • 黑色與 RAL 9005 相似
  • d1: 20 mm
  • l1 ±0,25: 180 mm
  • a: 12 mm
  • b1: 24 mm
  • d2: M6
  • h1: 42 mm
  • h2: 54 mm
  • h3 min: 12 mm
  • l2: 192 mm
  • 重量: 190 g
show article view
管狀手柄 
顏色:
黑色與 RAL 9005 相似
d1 [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
200 mm
h1 [mm]:
42 mm
品項品號:
24321.0410
文件
管狀手柄 
  • 黑色與 RAL 9005 相似
  • d1: 20 mm
  • l1 ±0,25: 200 mm
  • a: 12 mm
  • b1: 24 mm
  • d2: M6
  • h1: 42 mm
  • h2: 54 mm
  • h3 min: 12 mm
  • l2: 212 mm
  • 重量: 200 g
show article view
管狀手柄 
顏色:
黑色與 RAL 9005 相似
d1 [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
250 mm
h1 [mm]:
42 mm
品項品號:
24321.0415
文件
管狀手柄 
  • 黑色與 RAL 9005 相似
  • d1: 20 mm
  • l1 ±0,25: 250 mm
  • a: 12 mm
  • b1: 24 mm
  • d2: M6
  • h1: 42 mm
  • h2: 54 mm
  • h3 min: 12 mm
  • l2: 262 mm
  • 重量: 208 g
show article view
管狀手柄 
顏色:
黑色與 RAL 9005 相似
d1 [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
300 mm
h1 [mm]:
42 mm
品項品號:
24321.0420
文件
管狀手柄 
  • 黑色與 RAL 9005 相似
  • d1: 20 mm
  • l1 ±0,25: 300 mm
  • a: 12 mm
  • b1: 24 mm
  • d2: M6
  • h1: 42 mm
  • h2: 54 mm
  • h3 min: 12 mm
  • l2: 312 mm
  • 重量: 237 g
show article view
管狀手柄 
顏色:
黑色與 RAL 9005 相似
d1 [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
350 mm
h1 [mm]:
42 mm
品項品號:
24321.0425
文件
管狀手柄 
  • 黑色與 RAL 9005 相似
  • d1: 20 mm
  • l1 ±0,25: 350 mm
  • a: 12 mm
  • b1: 24 mm
  • d2: M6
  • h1: 42 mm
  • h2: 54 mm
  • h3 min: 12 mm
  • l2: 362 mm
  • 重量: 250 g
show article view
管狀手柄 

材質

把手

  • 鋁,陽極  
  • 鋁、 塑料塗層,與RAL 9005黑色相似, 亞光結構

手柄柄

  • 鋅壓鑄 
  • 鋅壓鑄, 表面塗裝, 銀色, 類似 RAL 9006, 霧面
  • 鋅合金壓鑄、塑料塗層、 黑色,近似 RAL 9005﹐亞光結構

蓋子

  • 塑膠,亮灰色 

注意事項

特殊的樣式歡迎洽詢。 

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 24321. 管狀手柄  – 直的
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。