24321.0290 - 管狀手柄 
直的

使用管狀把手,例如,機門上。

本产品 24321.0290 - 管狀手柄  直的 / (d1: 30 mm, l1 ±0,25: 500 mm) 是该产品组的一个变型 管狀手柄  直的 (EH 24321.)

顏色
d1 [mm]
l1 ±0,25 [mm]
h1 [mm]
品項品號
文件
價格 [€]
可用
顏色:
銀色與 RAL 9006 相似
d1 [mm]:
30 mm
l1 ±0,25 [mm]:
500 mm
h1 [mm]:
51 mm
品項品號:
24321.0290
文件
管狀手柄 
  • 銀色與 RAL 9006 相似
  • d1: 30 mm
  • l1 ±0,25: 500 mm
  • a: 17 mm
  • b1: 27 mm
  • d2: M8
  • h1: 51 mm
  • h2: 68 mm
  • h3 min: 15 mm
  • l2: 517 mm
  • 重量: 480 g
管狀手柄 

材質

把手

  • 鋁,陽極  

手柄柄

  • 鋅壓鑄 
  • 鋅壓鑄, 表面塗裝, 銀色, 類似 RAL 9006, 霧面

蓋子

  • 塑膠,亮灰色 

注意事項

特殊的樣式歡迎洽詢。 

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 24321.0290
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。