使用管狀把手,例如,機門上。
本产品 24321.0405 - 管狀手柄 直的 / (d1: 20 mm, l1 ±0,25: 180 mm) 是该产品组的一个变型 管狀手柄 直的 (EH 24321.)
把手
手柄柄
蓋子
特殊的樣式歡迎洽詢。
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers