Tommy 螺絲 DIN 6306 有移動梢

EH 24500.

此版本的銷是可移動的,且被彈簧固定。

您的選擇導致 24 打擊

版本
相片
d1 [mm]
l1 [mm]
l3 [mm]
l4 [mm]
l5 ~ [mm]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
版本:
無推力襯墊, 型式 D
相片:
1
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
40 mm
l3 [mm]:
60 mm
l4 [mm]:
32 mm
l5 ~ [mm]:
-
品項品號:
24500.0008
電腦輔助設計
文件
Tommy 螺絲
  • 無推力襯墊, 型式 D – 相片 1
  • d1: M8
  • l1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 6 mm
  • d4: 6 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 60 mm
  • l4: 32 mm
  • 重量: 44 g
show article view
Tommy 螺絲
版本:
無推力襯墊, 型式 D
相片:
1
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
50 mm
l3 [mm]:
60 mm
l4 [mm]:
42 mm
l5 ~ [mm]:
-
品項品號:
24500.0009
電腦輔助設計
文件
Tommy 螺絲
  • 無推力襯墊, 型式 D – 相片 1
  • d1: M8
  • l1: 50 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 6 mm
  • d4: 6 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 60 mm
  • l4: 42 mm
  • 重量: 47 g
show article view
Tommy 螺絲
版本:
無推力襯墊, 型式 D
相片:
1
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
40 mm
l3 [mm]:
80 mm
l4 [mm]:
30 mm
l5 ~ [mm]:
-
品項品號:
24500.0010
電腦輔助設計
文件
Tommy 螺絲
  • 無推力襯墊, 型式 D – 相片 1
  • d1: M10
  • l1: 40 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 8 mm
  • d4: 8 mm
  • l2: 32 mm
  • l3: 80 mm
  • l4: 30 mm
  • 重量: 92 g
show article view
Tommy 螺絲
版本:
無推力襯墊, 型式 D
相片:
1
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
50 mm
l3 [mm]:
80 mm
l4 [mm]:
40 mm
l5 ~ [mm]:
-
品項品號:
24500.0011
電腦輔助設計
文件
Tommy 螺絲
  • 無推力襯墊, 型式 D – 相片 1
  • d1: M10
  • l1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 8 mm
  • d4: 8 mm
  • l2: 32 mm
  • l3: 80 mm
  • l4: 40 mm
  • 重量: 96 g
show article view
Tommy 螺絲
版本:
無推力襯墊, 型式 D
相片:
1
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
50 mm
l3 [mm]:
100 mm
l4 [mm]:
40 mm
l5 ~ [mm]:
-
品項品號:
24500.0012
電腦輔助設計
文件
Tommy 螺絲
  • 無推力襯墊, 型式 D – 相片 1
  • d1: M12
  • l1: 50 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 8 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 100 mm
  • l4: 40 mm
  • 重量: 154 g
show article view
Tommy 螺絲
版本:
無推力襯墊, 型式 D
相片:
1
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
60 mm
l3 [mm]:
100 mm
l4 [mm]:
50 mm
l5 ~ [mm]:
-
品項品號:
24500.0013
電腦輔助設計
文件
Tommy 螺絲
  • 無推力襯墊, 型式 D – 相片 1
  • d1: M12
  • l1: 60 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 8 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 100 mm
  • l4: 50 mm
  • 重量: 162 g
show article view
Tommy 螺絲
版本:
無推力襯墊, 型式 D
相片:
1
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
55 mm
l3 [mm]:
120 mm
l4 [mm]:
45 mm
l5 ~ [mm]:
-
品項品號:
24500.0016
電腦輔助設計
文件
Tommy 螺絲
  • 無推力襯墊, 型式 D – 相片 1
  • d1: M16
  • l1: 55 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 13 mm
  • d4: 12 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 120 mm
  • l4: 45 mm
  • 重量: 298 g
show article view
Tommy 螺絲
版本:
無推力襯墊, 型式 D
相片:
1
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
70 mm
l3 [mm]:
120 mm
l4 [mm]:
60 mm
l5 ~ [mm]:
-
品項品號:
24500.0017
電腦輔助設計
文件
Tommy 螺絲
  • 無推力襯墊, 型式 D – 相片 1
  • d1: M16
  • l1: 70 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 13 mm
  • d4: 12 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 120 mm
  • l4: 60 mm
  • 重量: 319 g
show article view
Tommy 螺絲
版本:
無推力襯墊, 型式 D
相片:
1
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
90 mm
l3 [mm]:
120 mm
l4 [mm]:
60 mm
l5 ~ [mm]:
-
品項品號:
24500.0018
電腦輔助設計
文件
Tommy 螺絲
  • 無推力襯墊, 型式 D – 相片 1
  • d1: M16
  • l1: 90 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 13 mm
  • d4: 12 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 120 mm
  • l4: 60 mm
  • 重量: 344 g
show article view
Tommy 螺絲
版本:
無推力襯墊, 型式 D
相片:
1
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
55 mm
l3 [mm]:
140 mm
l4 [mm]:
45 mm
l5 ~ [mm]:
-
品項品號:
24500.0020
電腦輔助設計
文件
Tommy 螺絲
  • 無推力襯墊, 型式 D – 相片 1
  • d1: M20
  • l1: 55 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 15,5 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 140 mm
  • l4: 45 mm
  • 重量: 520 g
show article view
Tommy 螺絲
版本:
無推力襯墊, 型式 D
相片:
1
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
70 mm
l3 [mm]:
140 mm
l4 [mm]:
60 mm
l5 ~ [mm]:
-
品項品號:
24500.0021
電腦輔助設計
文件
Tommy 螺絲
  • 無推力襯墊, 型式 D – 相片 1
  • d1: M20
  • l1: 70 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 15,5 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 140 mm
  • l4: 60 mm
  • 重量: 550 g
show article view
Tommy 螺絲
版本:
無推力襯墊, 型式 D
相片:
1
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
90 mm
l3 [mm]:
140 mm
l4 [mm]:
80 mm
l5 ~ [mm]:
-
品項品號:
24500.0022
電腦輔助設計
文件
Tommy 螺絲
  • 無推力襯墊, 型式 D – 相片 1
  • d1: M20
  • l1: 90 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 15,5 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 140 mm
  • l4: 80 mm
  • 重量: 593 g
show article view
Tommy 螺絲
版本:
有推力襯墊, DIN 6311型式 E
相片:
2
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
40 mm
l3 [mm]:
60 mm
l4 [mm]:
32 mm
l5 ~ [mm]:
~ 43 mm
品項品號:
24500.0108
電腦輔助設計
文件
Tommy 螺絲
  • 有推力襯墊, DIN 6311型式 E – 相片 2
  • d1: M8
  • l1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 6 mm
  • d4: 6 mm
  • d5: 16 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 60 mm
  • l4: 32 mm
  • 重量: 53 g
  • l5: ~ 43 mm
  • α min: 3°
show article view
Tommy 螺絲
版本:
有推力襯墊, DIN 6311型式 E
相片:
2
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
50 mm
l3 [mm]:
60 mm
l4 [mm]:
42 mm
l5 ~ [mm]:
~ 53 mm
品項品號:
24500.0109
電腦輔助設計
文件
Tommy 螺絲
  • 有推力襯墊, DIN 6311型式 E – 相片 2
  • d1: M8
  • l1: 50 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 6 mm
  • d4: 6 mm
  • d5: 16 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 60 mm
  • l4: 42 mm
  • 重量: 56 g
  • l5: ~ 53 mm
  • α min: 3°
show article view
Tommy 螺絲
版本:
有推力襯墊, DIN 6311型式 E
相片:
2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
40 mm
l3 [mm]:
80 mm
l4 [mm]:
30 mm
l5 ~ [mm]:
~ 43,6 mm
品項品號:
24500.0110
電腦輔助設計
文件
Tommy 螺絲
  • 有推力襯墊, DIN 6311型式 E – 相片 2
  • d1: M10
  • l1: 40 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 8 mm
  • d4: 8 mm
  • d5: 20 mm
  • l2: 32 mm
  • l3: 80 mm
  • l4: 30 mm
  • 重量: 110 g
  • l5: ~ 43,6 mm
  • α min: 3°
show article view
Tommy 螺絲
版本:
有推力襯墊, DIN 6311型式 E
相片:
2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
50 mm
l3 [mm]:
80 mm
l4 [mm]:
40 mm
l5 ~ [mm]:
~ 53,6 mm
品項品號:
24500.0111
電腦輔助設計
文件
Tommy 螺絲
  • 有推力襯墊, DIN 6311型式 E – 相片 2
  • d1: M10
  • l1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 8 mm
  • d4: 8 mm
  • d5: 20 mm
  • l2: 32 mm
  • l3: 80 mm
  • l4: 40 mm
  • 重量: 114 g
  • l5: ~ 53,6 mm
  • α min: 3°
show article view
Tommy 螺絲
版本:
有推力襯墊, DIN 6311型式 E
相片:
2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
50 mm
l3 [mm]:
100 mm
l4 [mm]:
40 mm
l5 ~ [mm]:
~ 54,6 mm
品項品號:
24500.0112
電腦輔助設計
文件
Tommy 螺絲
  • 有推力襯墊, DIN 6311型式 E – 相片 2
  • d1: M12
  • l1: 50 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 8 mm
  • d5: 25 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 100 mm
  • l4: 40 mm
  • 重量: 193 g
  • l5: ~ 54,6 mm
  • α min: 3°
show article view
Tommy 螺絲
版本:
有推力襯墊, DIN 6311型式 E
相片:
2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
60 mm
l3 [mm]:
100 mm
l4 [mm]:
50 mm
l5 ~ [mm]:
~ 64,6 mm
品項品號:
24500.0113
電腦輔助設計
文件
Tommy 螺絲
  • 有推力襯墊, DIN 6311型式 E – 相片 2
  • d1: M12
  • l1: 60 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 8 mm
  • d5: 25 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 100 mm
  • l4: 50 mm
  • 重量: 198 g
  • l5: ~ 64,6 mm
  • α min: 3°
show article view
Tommy 螺絲
版本:
有推力襯墊, DIN 6311型式 E
相片:
2
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
55 mm
l3 [mm]:
120 mm
l4 [mm]:
45 mm
l5 ~ [mm]:
~ 60,4 mm
品項品號:
24500.0116
電腦輔助設計
文件
Tommy 螺絲
  • 有推力襯墊, DIN 6311型式 E – 相片 2
  • d1: M16
  • l1: 55 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 13 mm
  • d4: 12 mm
  • d5: 32 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 120 mm
  • l4: 45 mm
  • 重量: 357 g
  • l5: ~ 60,4 mm
  • α min: 5°
show article view
Tommy 螺絲
版本:
有推力襯墊, DIN 6311型式 E
相片:
2
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
70 mm
l3 [mm]:
120 mm
l4 [mm]:
60 mm
l5 ~ [mm]:
~ 75,4 mm
品項品號:
24500.0117
電腦輔助設計
文件
Tommy 螺絲
  • 有推力襯墊, DIN 6311型式 E – 相片 2
  • d1: M16
  • l1: 70 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 13 mm
  • d4: 12 mm
  • d5: 32 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 120 mm
  • l4: 60 mm
  • 重量: 377 g
  • l5: ~ 75,4 mm
  • α min: 5°
show article view
Tommy 螺絲
版本:
有推力襯墊, DIN 6311型式 E
相片:
2
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
90 mm
l3 [mm]:
120 mm
l4 [mm]:
80 mm
l5 ~ [mm]:
~ 95,4 mm
品項品號:
24500.0118
電腦輔助設計
文件
Tommy 螺絲
  • 有推力襯墊, DIN 6311型式 E – 相片 2
  • d1: M16
  • l1: 90 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 13 mm
  • d4: 12 mm
  • d5: 32 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 120 mm
  • l4: 80 mm
  • 重量: 402 g
  • l5: ~ 95,4 mm
  • α min: 5°
show article view
Tommy 螺絲
版本:
有推力襯墊, DIN 6311型式 E
相片:
2
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
55 mm
l3 [mm]:
140 mm
l4 [mm]:
45 mm
l5 ~ [mm]:
~ 60,5 mm
品項品號:
24500.0120
電腦輔助設計
文件
Tommy 螺絲
  • 有推力襯墊, DIN 6311型式 E – 相片 2
  • d1: M20
  • l1: 55 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 15,5 mm
  • d5: 40 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 140 mm
  • l4: 45 mm
  • 重量: 623 g
  • l5: ~ 60,5 mm
  • α min: 4°
show article view
Tommy 螺絲
版本:
有推力襯墊, DIN 6311型式 E
相片:
2
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
70 mm
l3 [mm]:
140 mm
l4 [mm]:
60 mm
l5 ~ [mm]:
~ 75,5 mm
品項品號:
24500.0121
電腦輔助設計
文件
Tommy 螺絲
  • 有推力襯墊, DIN 6311型式 E – 相片 2
  • d1: M20
  • l1: 70 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 15,5 mm
  • d5: 40 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 140 mm
  • l4: 60 mm
  • 重量: 653 g
  • l5: ~ 75,5 mm
  • α min: 4°
show article view
Tommy 螺絲
版本:
有推力襯墊, DIN 6311型式 E
相片:
2
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
90 mm
l3 [mm]:
140 mm
l4 [mm]:
80 mm
l5 ~ [mm]:
~ 95,5 mm
品項品號:
24500.0122
電腦輔助設計
文件
Tommy 螺絲
  • 有推力襯墊, DIN 6311型式 E – 相片 2
  • d1: M20
  • l1: 90 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 15,5 mm
  • d5: 40 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 140 mm
  • l4: 80 mm
  • 重量: 693 g
  • l5: ~ 95,5 mm
  • α min: 4°
show article view
Tommy 螺絲

材質

  • 切削鋼,染黑,壓力柄硬化,移動梢以彈簧保持之

參考

用於推力襯墊 DIN 6311 類型S 的推力點,EH 22560 

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 24500. Tommy 螺絲 – DIN 6306 有移動梢
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質

含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日

 

包含 65 號提案的物質


接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。