推力腳座 DIN 6311 和低型

EH 22560.

結合型式 S 的 DIN 6332,EH 2254使用。

您的選擇導致 18 打擊

版本
材質
相片
d1 [mm]
用於有推力點的止付螺絲 DIN 6332 [mm]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
版本:
DIN 6311含 彈簧保持器, 型式 S
材質:
鋼,表面硬化,染黑。彈簧保持器嵌入。
相片:
1
d1 [mm]:
12 mm
用於有推力點的止付螺絲 DIN 6332 [mm]:
M6
品項品號:
22560.0012
電腦輔助設計
文件
止推墊
  • DIN 6311含 彈簧保持器, 型式 S – 相片 1, 鋼 
  • d1: 12 mm
  • d2 H12: 4,6 mm
  • d4: 10 mm
  • h1: 7 mm
  • h2: 2,5 mm
  • t1: 4 mm
  • 用於有推力點的止付螺絲 DIN 6332: M6
  • α min: 7°
  • 重量: 4,3 g
show article view
止推墊
版本:
DIN 6311含 彈簧保持器, 型式 S
材質:
鋼,表面硬化,染黑。彈簧保持器嵌入。
相片:
1
d1 [mm]:
16 mm
用於有推力點的止付螺絲 DIN 6332 [mm]:
M8
品項品號:
22560.0016
電腦輔助設計
文件
止推墊
  • DIN 6311含 彈簧保持器, 型式 S – 相片 1, 鋼 
  • d1: 16 mm
  • d2 H12: 6,1 mm
  • d4: 12 mm
  • h1: 9 mm
  • h2: 4 mm
  • t1: 5 mm
  • 用於有推力點的止付螺絲 DIN 6332: M8
  • α min: 4°
  • 重量: 9,4 g
show article view
止推墊
版本:
DIN 6311含 彈簧保持器, 型式 S
材質:
鋼,表面硬化,染黑。彈簧保持器嵌入。
相片:
1
d1 [mm]:
20 mm
用於有推力點的止付螺絲 DIN 6332 [mm]:
M10
品項品號:
22560.0020
電腦輔助設計
文件
止推墊
  • DIN 6311含 彈簧保持器, 型式 S – 相片 1, 鋼 
  • d1: 20 mm
  • d2 H12: 8,1 mm
  • d4: 15 mm
  • h1: 11 mm
  • h2: 5 mm
  • t1: 6 mm
  • 用於有推力點的止付螺絲 DIN 6332: M10
  • α min: 3°
  • 重量: 18 g
show article view
止推墊
版本:
DIN 6311含 彈簧保持器, 型式 S
材質:
鋼,表面硬化,染黑。彈簧保持器嵌入。
相片:
1
d1 [mm]:
25 mm
用於有推力點的止付螺絲 DIN 6332 [mm]:
M12
品項品號:
22560.0025
電腦輔助設計
文件
止推墊
  • DIN 6311含 彈簧保持器, 型式 S – 相片 1, 鋼 
  • d1: 25 mm
  • d2 H12: 8,1 mm
  • d4: 18 mm
  • h1: 13 mm
  • h2: 6 mm
  • t1: 7 mm
  • 用於有推力點的止付螺絲 DIN 6332: M12
  • α min: 3°
  • 重量: 33 g
show article view
止推墊
版本:
DIN 6311含 彈簧保持器, 型式 S
材質:
鋼,表面硬化,染黑。彈簧保持器嵌入。
相片:
1
d1 [mm]:
32 mm
用於有推力點的止付螺絲 DIN 6332 [mm]:
M16
品項品號:
22560.0032
電腦輔助設計
文件
止推墊
  • DIN 6311含 彈簧保持器, 型式 S – 相片 1, 鋼 
  • d1: 32 mm
  • d2 H12: 12,1 mm
  • d4: 22 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 7 mm
  • t1: 7,5 mm
  • 用於有推力點的止付螺絲 DIN 6332: M16
  • α min: 5°
  • 重量: 58 g
show article view
止推墊
版本:
DIN 6311含 彈簧保持器, 型式 S
材質:
鋼,表面硬化,染黑。彈簧保持器嵌入。
相片:
1
d1 [mm]:
40 mm
用於有推力點的止付螺絲 DIN 6332 [mm]:
M20
品項品號:
22560.0040
電腦輔助設計
文件
止推墊
  • DIN 6311含 彈簧保持器, 型式 S – 相片 1, 鋼 
  • d1: 40 mm
  • d2 H12: 15,6 mm
  • d4: 28 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 9 mm
  • t1: 8 mm
  • 用於有推力點的止付螺絲 DIN 6332: M20
  • α min: 4°
  • 重量: 105 g
show article view
止推墊
版本:
DIN 6311含 彈簧保持器, 型式 S
材質:
不銹鋼  
相片:
1
d1 [mm]:
12 mm
用於有推力點的止付螺絲 DIN 6332 [mm]:
M6
品項品號:
22560.0112
電腦輔助設計
文件
止推墊
  • DIN 6311含 彈簧保持器, 型式 S – 相片 1, 不銹鋼  
  • d1: 12 mm
  • d2 H12: 4,6 mm
  • d4: 10 mm
  • h1: 7 mm
  • h2: 2,5 mm
  • t1: 4 mm
  • 用於有推力點的止付螺絲 DIN 6332: M6
  • α min: 7°
  • 重量: 4,3 g
show article view
止推墊
版本:
DIN 6311含 彈簧保持器, 型式 S
材質:
不銹鋼  
相片:
1
d1 [mm]:
16 mm
用於有推力點的止付螺絲 DIN 6332 [mm]:
M8
品項品號:
22560.0116
電腦輔助設計
文件
止推墊
  • DIN 6311含 彈簧保持器, 型式 S – 相片 1, 不銹鋼  
  • d1: 16 mm
  • d2 H12: 6,1 mm
  • d4: 12 mm
  • h1: 9 mm
  • h2: 4 mm
  • t1: 5 mm
  • 用於有推力點的止付螺絲 DIN 6332: M8
  • α min: 4°
  • 重量: 9,4 g
show article view
止推墊
版本:
DIN 6311含 彈簧保持器, 型式 S
材質:
不銹鋼  
相片:
1
d1 [mm]:
20 mm
用於有推力點的止付螺絲 DIN 6332 [mm]:
M10
品項品號:
22560.0120
電腦輔助設計
文件
止推墊
  • DIN 6311含 彈簧保持器, 型式 S – 相片 1, 不銹鋼  
  • d1: 20 mm
  • d2 H12: 8,1 mm
  • d4: 15 mm
  • h1: 11 mm
  • h2: 5 mm
  • t1: 6 mm
  • 用於有推力點的止付螺絲 DIN 6332: M10
  • α min: 3°
  • 重量: 18 g
show article view
止推墊
版本:
DIN 6311含 彈簧保持器, 型式 S
材質:
不銹鋼  
相片:
1
d1 [mm]:
25 mm
用於有推力點的止付螺絲 DIN 6332 [mm]:
M12
品項品號:
22560.0125
電腦輔助設計
文件
止推墊
  • DIN 6311含 彈簧保持器, 型式 S – 相片 1, 不銹鋼  
  • d1: 25 mm
  • d2 H12: 8,1 mm
  • d4: 18 mm
  • h1: 13 mm
  • h2: 6 mm
  • t1: 7 mm
  • 用於有推力點的止付螺絲 DIN 6332: M12
  • α min: 3°
  • 重量: 33 g
show article view
止推墊
版本:
DIN 6311含 彈簧保持器, 型式 S
材質:
不銹鋼  
相片:
1
d1 [mm]:
32 mm
用於有推力點的止付螺絲 DIN 6332 [mm]:
M16
品項品號:
22560.0132
電腦輔助設計
文件
止推墊
  • DIN 6311含 彈簧保持器, 型式 S – 相片 1, 不銹鋼  
  • d1: 32 mm
  • d2 H12: 12,1 mm
  • d4: 22 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 7 mm
  • t1: 7,5 mm
  • 用於有推力點的止付螺絲 DIN 6332: M16
  • α min: 5°
  • 重量: 58 g
show article view
止推墊
版本:
DIN 6311含 彈簧保持器, 型式 S
材質:
不銹鋼  
相片:
1
d1 [mm]:
40 mm
用於有推力點的止付螺絲 DIN 6332 [mm]:
M20
品項品號:
22560.0140
電腦輔助設計
文件
止推墊
  • DIN 6311含 彈簧保持器, 型式 S – 相片 1, 不銹鋼  
  • d1: 40 mm
  • d2 H12: 15,6 mm
  • d4: 28 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 9 mm
  • t1: 8 mm
  • 用於有推力點的止付螺絲 DIN 6332: M20
  • α min: 4°
  • 重量: 105 g
show article view
止推墊
版本:
低型,增加推力面積和彈簧定位器
材質:
鋼,表面硬化,染黑。彈簧保持器嵌入。
相片:
2
d1 [mm]:
25 mm
用於有推力點的止付螺絲 DIN 6332 [mm]:
M8
品項品號:
22560.0425
電腦輔助設計
文件
止推墊
  • 低型,增加推力面積和彈簧定位器 – 相片 2, 鋼 
  • d1: 25 mm
  • d2 H12: 6,1 mm
  • d4: 12 mm
  • h1: 8 mm
  • h2: 4 mm
  • t1: 4,5 mm
  • 用於有推力點的止付螺絲 DIN 6332: M8
  • α min: 4°
  • 重量: 18 g
show article view
止推墊
版本:
低型,增加推力面積和彈簧定位器
材質:
鋼,表面硬化,染黑。彈簧保持器嵌入。
相片:
2
d1 [mm]:
32 mm
用於有推力點的止付螺絲 DIN 6332 [mm]:
M10/M12
品項品號:
22560.0432
電腦輔助設計
文件
止推墊
  • 低型,增加推力面積和彈簧定位器 – 相片 2, 鋼 
  • d1: 32 mm
  • d2 H12: 8,1 mm
  • d4: 18 mm
  • h1: 10 mm
  • h2: 6 mm
  • t1: 6 mm
  • 用於有推力點的止付螺絲 DIN 6332: M10/M12
  • α min: 3°
  • 重量: 43 g
show article view
止推墊
版本:
低型,增加推力面積和彈簧定位器
材質:
鋼,表面硬化,染黑。彈簧保持器嵌入。
相片:
2
d1 [mm]:
40 mm
用於有推力點的止付螺絲 DIN 6332 [mm]:
M16
品項品號:
22560.0440
電腦輔助設計
文件
止推墊
  • 低型,增加推力面積和彈簧定位器 – 相片 2, 鋼 
  • d1: 40 mm
  • d2 H12: 12,1 mm
  • d4: 22 mm
  • h1: 12 mm
  • h2: 7 mm
  • t1: 7 mm
  • 用於有推力點的止付螺絲 DIN 6332: M16
  • α min: 5°
  • 重量: 75 g
show article view
止推墊
版本:
低型,增加推力面積和彈簧定位器
材質:
不銹鋼  
相片:
2
d1 [mm]:
25 mm
用於有推力點的止付螺絲 DIN 6332 [mm]:
M8
品項品號:
22560.1425
電腦輔助設計
文件
止推墊
  • 低型,增加推力面積和彈簧定位器 – 相片 2, 不銹鋼  
  • d1: 25 mm
  • d2 H12: 6,1 mm
  • d4: 12 mm
  • h1: 8 mm
  • h2: 4 mm
  • t1: 4,5 mm
  • 用於有推力點的止付螺絲 DIN 6332: M8
  • α min: 4°
  • 重量: 18 g
show article view
止推墊
版本:
低型,增加推力面積和彈簧定位器
材質:
不銹鋼  
相片:
2
d1 [mm]:
32 mm
用於有推力點的止付螺絲 DIN 6332 [mm]:
M10/M12
品項品號:
22560.1432
電腦輔助設計
文件
止推墊
  • 低型,增加推力面積和彈簧定位器 – 相片 2, 不銹鋼  
  • d1: 32 mm
  • d2 H12: 8,1 mm
  • d4: 18 mm
  • h1: 10 mm
  • h2: 6 mm
  • t1: 6 mm
  • 用於有推力點的止付螺絲 DIN 6332: M10/M12
  • α min: 3°
  • 重量: 43 g
show article view
止推墊
版本:
低型,增加推力面積和彈簧定位器
材質:
不銹鋼  
相片:
2
d1 [mm]:
40 mm
用於有推力點的止付螺絲 DIN 6332 [mm]:
M16
品項品號:
22560.1440
電腦輔助設計
文件
止推墊
  • 低型,增加推力面積和彈簧定位器 – 相片 2, 不銹鋼  
  • d1: 40 mm
  • d2 H12: 12,1 mm
  • d4: 22 mm
  • h1: 12 mm
  • h2: 7 mm
  • t1: 7 mm
  • 用於有推力點的止付螺絲 DIN 6332: M16
  • α min: 5°
  • 重量: 75 g
show article view
止推墊

材質

  • 鋼,表面硬化,染黑。彈簧保持器嵌入。
  • 不銹鋼  

組裝

組立: 推力襯墊必須保持在底部開口側的彈簧保持器內。 挖地螺絲儘可能的在開口側傾斜放入壓配之。

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 22560. 推力腳座 – DIN 6311 和低型
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
請選擇一個變體(訂單表選項卡中的產品編號)以獲取完整和詳細的合規信息