此版本的銷是可移動的,且被彈簧固定。
本产品 24500.0016 - Tommy 螺絲 DIN 6306 有移動梢 / 無推力襯墊, 型式 D (d1: M16, l1: 55 mm) 是该产品组的一个变型 Tommy 螺絲 DIN 6306 有移動梢 (EH 24500.)
用於推力襯墊 DIN 6311 類型S 的推力點,EH 22560
含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.
含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 1 月 23 日
接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。