Tommy 螺絲 DIN 6304 有固定梢

EH 24490.

此版本的銷是被壓入的。 

您的選擇導致 28 打擊

版本
相片
d1 [mm]
l1 [mm]
l3 ~ [mm]
l4 [mm]
l5 ~ [mm]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
版本:
無推力襯墊, 型式 E – 相片 1
相片:
無推力襯墊, 型式 E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M6
l3 ~ [mm]:
40 mm
l4 [mm]:
~ 50 mm
l5 ~ [mm]:
30 mm
:
-
品項品號:
24490.0006
電腦輔助設計
文件
Tommy 螺絲
  • 無推力襯墊, 型式 E – 相片 1
  • d1: M6
  • l1: 40 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 5 mm
  • d4: 4,5 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: ~ 50 mm
  • l4: 30 mm
  • 重量: 21 g
show article view
Tommy 螺絲
版本:
無推力襯墊, 型式 E – 相片 1
相片:
無推力襯墊, 型式 E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M6
l3 ~ [mm]:
50 mm
l4 [mm]:
~ 50 mm
l5 ~ [mm]:
40 mm
:
-
品項品號:
24490.0007
電腦輔助設計
文件
Tommy 螺絲
  • 無推力襯墊, 型式 E – 相片 1
  • d1: M6
  • l1: 50 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 5 mm
  • d4: 4,5 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: ~ 50 mm
  • l4: 40 mm
  • 重量: 23 g
show article view
Tommy 螺絲
版本:
無推力襯墊, 型式 E – 相片 1
相片:
無推力襯墊, 型式 E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M8
l3 ~ [mm]:
50 mm
l4 [mm]:
~ 60 mm
l5 ~ [mm]:
35 mm
:
-
品項品號:
24490.0008
電腦輔助設計
文件
Tommy 螺絲
  • 無推力襯墊, 型式 E – 相片 1
  • d1: M8
  • l1: 50 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 6 mm
  • d4: 6 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: ~ 60 mm
  • l4: 35 mm
  • 重量: 39 g
show article view
Tommy 螺絲
版本:
無推力襯墊, 型式 E – 相片 1
相片:
無推力襯墊, 型式 E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M8
l3 ~ [mm]:
60 mm
l4 [mm]:
~ 60 mm
l5 ~ [mm]:
45 mm
:
-
品項品號:
24490.0009
電腦輔助設計
文件
Tommy 螺絲
  • 無推力襯墊, 型式 E – 相片 1
  • d1: M8
  • l1: 60 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 6 mm
  • d4: 6 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: ~ 60 mm
  • l4: 45 mm
  • 重量: 43 g
show article view
Tommy 螺絲
版本:
無推力襯墊, 型式 E – 相片 1
相片:
無推力襯墊, 型式 E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M10
l3 ~ [mm]:
60 mm
l4 [mm]:
~ 80 mm
l5 ~ [mm]:
40 mm
:
-
品項品號:
24490.0010
電腦輔助設計
文件
Tommy 螺絲
  • 無推力襯墊, 型式 E – 相片 1
  • d1: M10
  • l1: 60 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 8 mm
  • d4: 8 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: ~ 80 mm
  • l4: 40 mm
  • 重量: 81 g
show article view
Tommy 螺絲
版本:
無推力襯墊, 型式 E – 相片 1
相片:
無推力襯墊, 型式 E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M10
l3 ~ [mm]:
70 mm
l4 [mm]:
~ 80 mm
l5 ~ [mm]:
50 mm
:
-
品項品號:
24490.0011
電腦輔助設計
文件
Tommy 螺絲
  • 無推力襯墊, 型式 E – 相片 1
  • d1: M10
  • l1: 70 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 8 mm
  • d4: 8 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: ~ 80 mm
  • l4: 50 mm
  • 重量: 86 g
show article view
Tommy 螺絲
版本:
無推力襯墊, 型式 E – 相片 1
相片:
無推力襯墊, 型式 E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M12
l3 ~ [mm]:
70 mm
l4 [mm]:
~ 100 mm
l5 ~ [mm]:
50 mm
:
-
品項品號:
24490.0012
電腦輔助設計
文件
Tommy 螺絲
  • 無推力襯墊, 型式 E – 相片 1
  • d1: M12
  • l1: 70 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 8 mm
  • l2: 18 mm
  • l3: ~ 100 mm
  • l4: 50 mm
  • 重量: 141 g
show article view
Tommy 螺絲
版本:
無推力襯墊, 型式 E – 相片 1
相片:
無推力襯墊, 型式 E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M12
l3 ~ [mm]:
80 mm
l4 [mm]:
~ 100 mm
l5 ~ [mm]:
60 mm
:
-
品項品號:
24490.0013
電腦輔助設計
文件
Tommy 螺絲
  • 無推力襯墊, 型式 E – 相片 1
  • d1: M12
  • l1: 80 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 8 mm
  • l2: 18 mm
  • l3: ~ 100 mm
  • l4: 60 mm
  • 重量: 148 g
show article view
Tommy 螺絲
版本:
無推力襯墊, 型式 E – 相片 1
相片:
無推力襯墊, 型式 E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M16
l3 ~ [mm]:
75 mm
l4 [mm]:
~ 120 mm
l5 ~ [mm]:
55 mm
:
-
品項品號:
24490.0016
電腦輔助設計
文件
Tommy 螺絲
  • 無推力襯墊, 型式 E – 相片 1
  • d1: M16
  • l1: 75 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • d4: 12 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: ~ 120 mm
  • l4: 55 mm
  • 重量: 249 g
show article view
Tommy 螺絲
版本:
無推力襯墊, 型式 E – 相片 1
相片:
無推力襯墊, 型式 E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M16
l3 ~ [mm]:
90 mm
l4 [mm]:
~ 120 mm
l5 ~ [mm]:
70 mm
:
-
品項品號:
24490.0017
電腦輔助設計
文件
Tommy 螺絲
  • 無推力襯墊, 型式 E – 相片 1
  • d1: M16
  • l1: 90 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • d4: 12 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: ~ 120 mm
  • l4: 70 mm
  • 重量: 268 g
show article view
Tommy 螺絲
版本:
無推力襯墊, 型式 E – 相片 1
相片:
無推力襯墊, 型式 E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M16
l3 ~ [mm]:
110 mm
l4 [mm]:
~ 120 mm
l5 ~ [mm]:
90 mm
:
-
品項品號:
24490.0018
電腦輔助設計
文件
Tommy 螺絲
  • 無推力襯墊, 型式 E – 相片 1
  • d1: M16
  • l1: 110 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • d4: 12 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: ~ 120 mm
  • l4: 90 mm
  • 重量: 294 g
show article view
Tommy 螺絲
版本:
無推力襯墊, 型式 E – 相片 1
相片:
無推力襯墊, 型式 E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M20
l3 ~ [mm]:
75 mm
l4 [mm]:
~ 140 mm
l5 ~ [mm]:
55 mm
:
-
品項品號:
24490.0020
電腦輔助設計
文件
Tommy 螺絲
  • 無推力襯墊, 型式 E – 相片 1
  • d1: M20
  • l1: 75 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 15,5 mm
  • l2: 28 mm
  • l3: ~ 140 mm
  • l4: 55 mm
  • 重量: 475 g
show article view
Tommy 螺絲
版本:
無推力襯墊, 型式 E – 相片 1
相片:
無推力襯墊, 型式 E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M20
l3 ~ [mm]:
90 mm
l4 [mm]:
~ 140 mm
l5 ~ [mm]:
70 mm
:
-
品項品號:
24490.0021
電腦輔助設計
文件
Tommy 螺絲
  • 無推力襯墊, 型式 E – 相片 1
  • d1: M20
  • l1: 90 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 15,5 mm
  • l2: 28 mm
  • l3: ~ 140 mm
  • l4: 70 mm
  • 重量: 504 g
show article view
Tommy 螺絲
版本:
無推力襯墊, 型式 E – 相片 1
相片:
無推力襯墊, 型式 E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M20
l3 ~ [mm]:
110 mm
l4 [mm]:
~ 140 mm
l5 ~ [mm]:
90 mm
:
-
品項品號:
24490.0022
電腦輔助設計
文件
Tommy 螺絲
  • 無推力襯墊, 型式 E – 相片 1
  • d1: M20
  • l1: 110 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 15,5 mm
  • l2: 28 mm
  • l3: ~ 140 mm
  • l4: 90 mm
  • 重量: 544 g
show article view
Tommy 螺絲
版本:
有推力襯墊, DIN 6311,型式 F – 相片 2
相片:
有推力襯墊, DIN 6311,型式 F
d1 [mm]:
2
l1 [mm]:
M6
l3 ~ [mm]:
40 mm
l4 [mm]:
~ 50 mm
l5 ~ [mm]:
30 mm
:
~ 42,1 mm
品項品號:
24490.0106
電腦輔助設計
文件
Tommy 螺絲
  • 有推力襯墊, DIN 6311,型式 F – 相片 2
  • d1: M6
  • l1: 40 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 5 mm
  • d4: 4,5 mm
  • d5: 12 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: ~ 50 mm
  • l4: 30 mm
  • 重量: 24 g
  • l5: ~ 42,1 mm
  • α min: 7°
show article view
Tommy 螺絲
版本:
有推力襯墊, DIN 6311,型式 F – 相片 2
相片:
有推力襯墊, DIN 6311,型式 F
d1 [mm]:
2
l1 [mm]:
M6
l3 ~ [mm]:
50 mm
l4 [mm]:
~ 50 mm
l5 ~ [mm]:
40 mm
:
~ 52,1 mm
品項品號:
24490.0107
電腦輔助設計
文件
Tommy 螺絲
  • 有推力襯墊, DIN 6311,型式 F – 相片 2
  • d1: M6
  • l1: 50 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 5 mm
  • d4: 4,5 mm
  • d5: 12 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: ~ 50 mm
  • l4: 40 mm
  • 重量: 28 g
  • l5: ~ 52,1 mm
  • α min: 7°
show article view
Tommy 螺絲
版本:
有推力襯墊, DIN 6311,型式 F – 相片 2
相片:
有推力襯墊, DIN 6311,型式 F
d1 [mm]:
2
l1 [mm]:
M8
l3 ~ [mm]:
50 mm
l4 [mm]:
~ 60 mm
l5 ~ [mm]:
35 mm
:
~ 53 mm
品項品號:
24490.0108
電腦輔助設計
文件
Tommy 螺絲
  • 有推力襯墊, DIN 6311,型式 F – 相片 2
  • d1: M8
  • l1: 50 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 6 mm
  • d4: 6 mm
  • d5: 16 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: ~ 60 mm
  • l4: 35 mm
  • 重量: 49 g
  • l5: ~ 53 mm
  • α min: 4°
show article view
Tommy 螺絲
版本:
有推力襯墊, DIN 6311,型式 F – 相片 2
相片:
有推力襯墊, DIN 6311,型式 F
d1 [mm]:
2
l1 [mm]:
M8
l3 ~ [mm]:
60 mm
l4 [mm]:
~ 60 mm
l5 ~ [mm]:
45 mm
:
~ 63 mm
品項品號:
24490.0109
電腦輔助設計
文件
Tommy 螺絲
  • 有推力襯墊, DIN 6311,型式 F – 相片 2
  • d1: M8
  • l1: 60 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 6 mm
  • d4: 6 mm
  • d5: 16 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: ~ 60 mm
  • l4: 45 mm
  • 重量: 54 g
  • l5: ~ 63 mm
  • α min: 4°
show article view
Tommy 螺絲
版本:
有推力襯墊, DIN 6311,型式 F – 相片 2
相片:
有推力襯墊, DIN 6311,型式 F
d1 [mm]:
2
l1 [mm]:
M10
l3 ~ [mm]:
60 mm
l4 [mm]:
~ 80 mm
l5 ~ [mm]:
40 mm
:
~ 63,6 mm
品項品號:
24490.0110
電腦輔助設計
文件
Tommy 螺絲
  • 有推力襯墊, DIN 6311,型式 F – 相片 2
  • d1: M10
  • l1: 60 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 8 mm
  • d4: 8 mm
  • d5: 20 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: ~ 80 mm
  • l4: 40 mm
  • 重量: 97 g
  • l5: ~ 63,6 mm
  • α min: 3°
show article view
Tommy 螺絲
版本:
有推力襯墊, DIN 6311,型式 F – 相片 2
相片:
有推力襯墊, DIN 6311,型式 F
d1 [mm]:
2
l1 [mm]:
M10
l3 ~ [mm]:
70 mm
l4 [mm]:
~ 80 mm
l5 ~ [mm]:
50 mm
:
~ 73,6 mm
品項品號:
24490.0111
電腦輔助設計
文件
Tommy 螺絲
  • 有推力襯墊, DIN 6311,型式 F – 相片 2
  • d1: M10
  • l1: 70 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 8 mm
  • d4: 8 mm
  • d5: 20 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: ~ 80 mm
  • l4: 50 mm
  • 重量: 102 g
  • l5: ~ 73,6 mm
  • α min: 3°
show article view
Tommy 螺絲
版本:
有推力襯墊, DIN 6311,型式 F – 相片 2
相片:
有推力襯墊, DIN 6311,型式 F
d1 [mm]:
2
l1 [mm]:
M12
l3 ~ [mm]:
70 mm
l4 [mm]:
~ 100 mm
l5 ~ [mm]:
50 mm
:
~ 74,6 mm
品項品號:
24490.0112
電腦輔助設計
文件
Tommy 螺絲
  • 有推力襯墊, DIN 6311,型式 F – 相片 2
  • d1: M12
  • l1: 70 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 8 mm
  • d5: 25 mm
  • l2: 18 mm
  • l3: ~ 100 mm
  • l4: 50 mm
  • 重量: 173 g
  • l5: ~ 74,6 mm
  • α min: 3°
show article view
Tommy 螺絲
版本:
有推力襯墊, DIN 6311,型式 F – 相片 2
相片:
有推力襯墊, DIN 6311,型式 F
d1 [mm]:
2
l1 [mm]:
M12
l3 ~ [mm]:
80 mm
l4 [mm]:
~ 100 mm
l5 ~ [mm]:
60 mm
:
~ 84,6 mm
品項品號:
24490.0113
電腦輔助設計
文件
Tommy 螺絲
  • 有推力襯墊, DIN 6311,型式 F – 相片 2
  • d1: M12
  • l1: 80 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 8 mm
  • d5: 25 mm
  • l2: 18 mm
  • l3: ~ 100 mm
  • l4: 60 mm
  • 重量: 178 g
  • l5: ~ 84,6 mm
  • α min: 3°
show article view
Tommy 螺絲
版本:
有推力襯墊, DIN 6311,型式 F – 相片 2
相片:
有推力襯墊, DIN 6311,型式 F
d1 [mm]:
2
l1 [mm]:
M16
l3 ~ [mm]:
75 mm
l4 [mm]:
~ 120 mm
l5 ~ [mm]:
55 mm
:
~ 80,4 mm
品項品號:
24490.0116
電腦輔助設計
文件
Tommy 螺絲
  • 有推力襯墊, DIN 6311,型式 F – 相片 2
  • d1: M16
  • l1: 75 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • d4: 12 mm
  • d5: 32 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: ~ 120 mm
  • l4: 55 mm
  • 重量: 317 g
  • l5: ~ 80,4 mm
  • α min: 5°
show article view
Tommy 螺絲
版本:
有推力襯墊, DIN 6311,型式 F – 相片 2
相片:
有推力襯墊, DIN 6311,型式 F
d1 [mm]:
2
l1 [mm]:
M16
l3 ~ [mm]:
90 mm
l4 [mm]:
~ 120 mm
l5 ~ [mm]:
70 mm
:
~ 95,4 mm
品項品號:
24490.0117
電腦輔助設計
文件
Tommy 螺絲
  • 有推力襯墊, DIN 6311,型式 F – 相片 2
  • d1: M16
  • l1: 90 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • d4: 12 mm
  • d5: 32 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: ~ 120 mm
  • l4: 70 mm
  • 重量: 342 g
  • l5: ~ 95,4 mm
  • α min: 5°
show article view
Tommy 螺絲

材質

  • 切削鋼,染黑,壓力柄硬化,移動梢以彈簧保持之

參考

用於推力襯墊 DIN 6311 類型S 的推力點,EH 22560 

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 24490. Tommy 螺絲 – DIN 6304 有固定梢
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質

含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日

 

包含 65 號提案的物質


接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。