此版本的銷是被壓入的。
本产品 24490.0107 - Tommy 螺絲 DIN 6304 有固定梢 / 有推力襯墊, DIN 6311,型式 F (d1: M6, l1: 50 mm) 是该产品组的一个变型 Tommy 螺絲 DIN 6304 有固定梢 (EH 24490.)
用於推力襯墊 DIN 6311 類型S 的推力點,EH 22560
含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.
含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日
接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers