Produktfilter
Ert urval resulterade i 20 träffar
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Skjuvmotstånd dubbel [kN]:
22 kN
Fler detaljer
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 10 mm
d2 : 6,5 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 5 mm
l3 : 27 mm
l4 : 10,8 mm
Lokaliserings hål H11: 6 mm
Skjuvmotstånd dubbel : 22 kN
Dragkraft max. osmord: 8 N
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 80 °C
Vikt: 16 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Skjuvmotstånd dubbel [kN]:
22 kN
Fler detaljer
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 15 mm
d2 : 6,5 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 5 mm
l3 : 27 mm
l4 : 10,8 mm
Lokaliserings hål H11: 6 mm
Skjuvmotstånd dubbel : 22 kN
Dragkraft max. osmord: 8 N
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 80 °C
Vikt: 17 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Skjuvmotstånd dubbel [kN]:
22 kN
Fler detaljer
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 20 mm
d2 : 6,5 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 5 mm
l3 : 27 mm
l4 : 10,8 mm
Lokaliserings hål H11: 6 mm
Skjuvmotstånd dubbel : 22 kN
Dragkraft max. osmord: 8 N
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 80 °C
Vikt: 18 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Skjuvmotstånd dubbel [kN]:
22 kN
Fler detaljer
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 6,5 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 5 mm
l3 : 27 mm
l4 : 10,8 mm
Lokaliserings hål H11: 6 mm
Skjuvmotstånd dubbel : 22 kN
Dragkraft max. osmord: 8 N
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 80 °C
Vikt: 19 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Skjuvmotstånd dubbel [kN]:
22 kN
Fler detaljer
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 6,5 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 5 mm
l3 : 27 mm
l4 : 10,8 mm
Lokaliserings hål H11: 6 mm
Skjuvmotstånd dubbel : 22 kN
Dragkraft max. osmord: 8 N
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 80 °C
Vikt: 19 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Skjuvmotstånd dubbel [kN]:
22 kN
Fler detaljer
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 6,5 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 5 mm
l3 : 27 mm
l4 : 10,8 mm
Lokaliserings hål H11: 6 mm
Skjuvmotstånd dubbel : 22 kN
Dragkraft max. osmord: 8 N
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 80 °C
Vikt: 24 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Skjuvmotstånd dubbel [kN]:
40 kN
Fler detaljer
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 15 mm
d2 : 8,7 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 6,3 mm
l3 : 28,6 mm
l4 : 10,8 mm
Lokaliserings hål H11: 8 mm
Skjuvmotstånd dubbel : 40 kN
Dragkraft max. osmord: 15 N
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 80 °C
Vikt: 21 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Skjuvmotstånd dubbel [kN]:
40 kN
Fler detaljer
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 20 mm
d2 : 8,7 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 6,3 mm
l3 : 28,6 mm
l4 : 10,8 mm
Lokaliserings hål H11: 8 mm
Skjuvmotstånd dubbel : 40 kN
Dragkraft max. osmord: 15 N
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 80 °C
Vikt: 23 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Skjuvmotstånd dubbel [kN]:
40 kN
Fler detaljer
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 8,7 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 6,3 mm
l3 : 28,6 mm
l4 : 10,8 mm
Lokaliserings hål H11: 8 mm
Skjuvmotstånd dubbel : 40 kN
Dragkraft max. osmord: 15 N
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 80 °C
Vikt: 25 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Skjuvmotstånd dubbel [kN]:
40 kN
Fler detaljer
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 8,7 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 6,3 mm
l3 : 28,6 mm
l4 : 10,8 mm
Lokaliserings hål H11: 8 mm
Skjuvmotstånd dubbel : 40 kN
Dragkraft max. osmord: 15 N
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 80 °C
Vikt: 27 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Skjuvmotstånd dubbel [kN]:
40 kN
Fler detaljer
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 8,7 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 6,3 mm
l3 : 28,6 mm
l4 : 10,8 mm
Lokaliserings hål H11: 8 mm
Skjuvmotstånd dubbel : 40 kN
Dragkraft max. osmord: 15 N
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 80 °C
Vikt: 40 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Skjuvmotstånd dubbel [kN]:
62 kN
Fler detaljer
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 15 mm
d2 : 12 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 8,7 mm
l3 : 28,6 mm
l4 : 10,8 mm
Lokaliserings hål H11: 10 mm
Skjuvmotstånd dubbel : 62 kN
Dragkraft max. osmord: 30 N
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 80 °C
Vikt: 30 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Skjuvmotstånd dubbel [kN]:
62 kN
Fler detaljer
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 20 mm
d2 : 12 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 8,7 mm
l3 : 28,6 mm
l4 : 10,8 mm
Lokaliserings hål H11: 10 mm
Skjuvmotstånd dubbel : 62 kN
Dragkraft max. osmord: 30 N
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 80 °C
Vikt: 34 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Skjuvmotstånd dubbel [kN]:
62 kN
Fler detaljer
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 12 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 8,7 mm
l3 : 28,6 mm
l4 : 10,8 mm
Lokaliserings hål H11: 10 mm
Skjuvmotstånd dubbel : 62 kN
Dragkraft max. osmord: 30 N
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 80 °C
Vikt: 37 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Skjuvmotstånd dubbel [kN]:
62 kN
Fler detaljer
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 12 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 8,7 mm
l3 : 28,6 mm
l4 : 10,8 mm
Lokaliserings hål H11: 10 mm
Skjuvmotstånd dubbel : 62 kN
Dragkraft max. osmord: 30 N
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 80 °C
Vikt: 40 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Skjuvmotstånd dubbel [kN]:
62 kN
Fler detaljer
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 12 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 8,7 mm
l3 : 28,6 mm
l4 : 10,8 mm
Lokaliserings hål H11: 10 mm
Skjuvmotstånd dubbel : 62 kN
Dragkraft max. osmord: 30 N
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 80 °C
Vikt: 52 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Skjuvmotstånd dubbel [kN]:
90 kN
Fler detaljer
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 20 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 9,5 mm
l3 : 28,6 mm
l4 : 10,8 mm
Lokaliserings hål H11: 12 mm
Skjuvmotstånd dubbel : 90 kN
Dragkraft max. osmord: 32 N
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 80 °C
Vikt: 42 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Skjuvmotstånd dubbel [kN]:
90 kN
Fler detaljer
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 9,5 mm
l3 : 28,6 mm
l4 : 10,8 mm
Lokaliserings hål H11: 12 mm
Skjuvmotstånd dubbel : 90 kN
Dragkraft max. osmord: 32 N
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 80 °C
Vikt: 51 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Skjuvmotstånd dubbel [kN]:
90 kN
Fler detaljer
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 40 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 9,5 mm
l3 : 28,6 mm
l4 : 10,8 mm
Lokaliserings hål H11: 12 mm
Skjuvmotstånd dubbel : 90 kN
Dragkraft max. osmord: 32 N
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 80 °C
Vikt: 60 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Skjuvmotstånd dubbel [kN]:
90 kN
Fler detaljer
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 9,5 mm
l3 : 28,6 mm
l4 : 10,8 mm
Lokaliserings hål H11: 12 mm
Skjuvmotstånd dubbel : 90 kN
Dragkraft max. osmord: 32 N
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 80 °C
Vikt: 69 g
show article view
Material
Bult
Handtag
Fjäder
Not
Varning: Kulorna är fjäderbelastade och inte låsta som i artikelgrupp EH 22340., EH 22350., EH 22360., EH 22370. och EH 22380.
Datablad EH 22400. Kulpinne – med fjäderbelastad kula
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Tillbehör
Kan enkelt förses med hållare EH 22400.
Ytterligare produkter
RoHS-kompatibel
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Innehåller inte SVHC-ämnen
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Innehåller inte ämnen i proposition 65
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Fri från konfliktmineraler
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."