Produktfilter
Ert urval resulterade i 7 träffar
Version:
Platt kula, plan yta
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
9 kN
Fler detaljer
Platt kula, plan yta, Värmebehandlat stål
System: V40
d1 : M8
l2 : 20 mm
d3 : 4,5 mm
kulans diameter: 5,5 mm
SW: 4 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 9 kN
Vikt: 5,1 g
show article view
Version:
Platt kula, plan yta
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
18 kN
Fler detaljer
Platt kula, plan yta, Värmebehandlat stål
System: V70/L12
d1 : M12
l2 : 30 mm
d3 : 7,2 mm
kulans diameter: 8,5 mm
SW: 6 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 18 kN
Vikt: 18 g
show article view
Version:
Platt kula, plan yta
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
18 kN
Fler detaljer
Platt kula, plan yta, Värmebehandlat stål
System: V70/L12
d1 : M12
l2 : 40 mm
d3 : 7,2 mm
kulans diameter: 8,5 mm
SW: 6 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 18 kN
Vikt: 25 g
show article view
Version:
Platt kula, plan yta
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
36 kN
Fler detaljer
Platt kula, plan yta, Värmebehandlat stål
System: V70/L16
d1 : M16
l2 : 50 mm
d3 : 10,7 mm
kulans diameter: 12 mm
SW: 8 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 36 kN
Vikt: 60 g
show article view
Version:
Med slätt huvud, kulan räfflad,
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
18 kN
Fler detaljer
Med slätt huvud, kulan räfflad,, Värmebehandlat stål
System: V70/L12
d1 : M12
l2 : 30 mm
d3 : 7,2 mm
kulans diameter: 8,5 mm
SW: 6 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 18 kN
Vikt: 18 g
show article view
Version:
Med slätt huvud, kulan räfflad,
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
18 kN
Fler detaljer
Med slätt huvud, kulan räfflad,, Värmebehandlat stål
System: V70/L12
d1 : M12
l2 : 40 mm
d3 : 7,2 mm
kulans diameter: 8,5 mm
SW: 6 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 18 kN
Vikt: 25 g
show article view
Version:
Med slätt huvud, kulan räfflad,
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
36 kN
Fler detaljer
Med slätt huvud, kulan räfflad,, Värmebehandlat stål
System: V70/L16
d1 : M16
l2 : 50 mm
d3 : 10,7 mm
kulans diameter: 12 mm
SW: 8 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 36 kN
Vikt: 60 g
show article view
Material
Kula
Skruv
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
Not
Kula säkrad mot vridning
Specialutförande på begäran.
Referens
Gänglåsning på förfrågan, se tillägg - Teknisk Data
Datablad EH 22700. Kultryckskruv – utan huvud, kula vridsäkrad
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Den mest spännande utbudet inom fastspänning av arbetsstycken
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
RoHS-kompatibel
Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c
Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w
Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Innehåller proposition 65-ämnen
Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Fri från konfliktmineraler
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."