22700.0584 - Kultryckskruv
utan huvud, kula vridsäkrad

Den vridbara kulan möjliggör att ytor som inte är exakt parallella kan spännas upp.

Maximerad kraftöverföring möjlig genom rörlig kula.

Denna artikel 22700.0584 - Kultryckskruv utan huvud, kula vridsäkrad / Platt kula, plan yta (d1: M8, l2: 20 mm) är en variant av artikelgruppen Kultryckskruv utan huvud, kula vridsäkrad (EH 22700.)

Version
Material
d1 [mm]
l2 [mm]
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Platt kula, plan yta
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
20 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
9 kN
Artikel nr.:
22700.0584
Dokument
Kultryckskruv
  • Platt kula, plan yta, Värmebehandlat stål
  • System: V40
  • d1: M8
  • l2: 20 mm
  • d3: 4,5 mm
  • kulans diameter: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 9 kN
  • Vikt: 5,1 g
Kultryckskruv

Material

Kula

  • Kullagerstål, härdat

Skruv

  • Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2

Not

Kula säkrad mot vridning

Specialutförande på begäran. 

Referens

Gänglåsning på förfrågan, se tillägg - Teknisk Data

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 22700.0584
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Den mest spännande utbudet inom fastspänning av arbetsstycken
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Direkt nedladdning
Fler filformat

RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

 

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

 

Innehåller proposition 65-ämnen


Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."