Produktfilter
Ert urval resulterade i 12 träffar
Version:
Platt kula, plan yta
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
3,5 kN
Fler detaljer
Platt kula, plan yta, Värmebehandlat stål
d1 : M4
l2 : 5,6 mm
d3 : 1,8 mm
kulans diameter: 2,5 mm
Hexalobular socket: 8
Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 3,5 kN
Operating temperature range max.: 250 °C
Vikt: 0,3 g
show article view
Version:
Platt kula, plan yta
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
3,5 kN
Fler detaljer
Platt kula, plan yta, Värmebehandlat stål
d1 : M4
l2 : 9,6 mm
d3 : 1,8 mm
kulans diameter: 2,5 mm
Hexalobular socket: 8
Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 3,5 kN
Operating temperature range max.: 250 °C
Vikt: 0,6 g
show article view
Version:
Platt kula, plan yta
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
4,5 kN
Fler detaljer
Platt kula, plan yta, Värmebehandlat stål
d1 : M5
l2 : 7,5 mm
d3 : 2,2 mm
kulans diameter: 3 mm
Hexalobular socket: 10
Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 4,5 kN
Operating temperature range max.: 250 °C
Vikt: 0,7 g
show article view
Version:
Platt kula, plan yta
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
4,5 kN
Fler detaljer
Platt kula, plan yta, Värmebehandlat stål
d1 : M5
l2 : 11,5 mm
d3 : 2,2 mm
kulans diameter: 3 mm
Hexalobular socket: 10
Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 4,5 kN
Operating temperature range max.: 250 °C
Vikt: 1,2 g
show article view
Version:
Platt kula, plan yta
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
9 kN
Fler detaljer
Platt kula, plan yta, Värmebehandlat stål
d1 : M6
l2 : 10 mm
d3 : 3,2 mm
kulans diameter: 4 mm
Hexalobular socket: 15
Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 9 kN
Operating temperature range max.: 250 °C
Vikt: 1,4 g
show article view
Version:
Platt kula, plan yta
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
9 kN
Fler detaljer
Platt kula, plan yta, Värmebehandlat stål
d1 : M6
l2 : 16 mm
d3 : 3,2 mm
kulans diameter: 4 mm
Hexalobular socket: 15
Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 9 kN
Operating temperature range max.: 250 °C
Vikt: 2,4 g
show article view
Version:
Platt kula, plan yta
Material:
Rostfritt stål 1.4305
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
3,5 kN
Fler detaljer
Platt kula, plan yta, rostfritt stål
d1 : M4
l2 : 5,6 mm
d3 : 1,8 mm
kulans diameter: 2,5 mm
Hexalobular socket: 8
Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 3,5 kN
Operating temperature range max.: 250 °C
Vikt: 0,3 g
show article view
Version:
Platt kula, plan yta
Material:
Rostfritt stål 1.4305
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
3,5 kN
Fler detaljer
Platt kula, plan yta, rostfritt stål
d1 : M4
l2 : 9,6 mm
d3 : 1,8 mm
kulans diameter: 2,5 mm
Hexalobular socket: 8
Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 3,5 kN
Operating temperature range max.: 250 °C
Vikt: 0,6 g
show article view
Version:
Platt kula, plan yta
Material:
Rostfritt stål 1.4305
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
4,5 kN
Fler detaljer
Platt kula, plan yta, rostfritt stål
d1 : M5
l2 : 7,5 mm
d3 : 2,2 mm
kulans diameter: 3 mm
Hexalobular socket: 10
Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 4,5 kN
Operating temperature range max.: 250 °C
Vikt: 0,7 g
show article view
Version:
Platt kula, plan yta
Material:
Rostfritt stål 1.4305
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
4,5 kN
Fler detaljer
Platt kula, plan yta, rostfritt stål
d1 : M5
l2 : 11,5 mm
d3 : 2,2 mm
kulans diameter: 3 mm
Hexalobular socket: 10
Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 4,5 kN
Operating temperature range max.: 250 °C
Vikt: 1,2 g
show article view
Version:
Platt kula, plan yta
Material:
Rostfritt stål 1.4305
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
9 kN
Fler detaljer
Platt kula, plan yta, rostfritt stål
d1 : M6
l2 : 10 mm
d3 : 3,2 mm
kulans diameter: 4 mm
Hexalobular socket: 15
Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 9 kN
Operating temperature range max.: 250 °C
Vikt: 1,4 g
show article view
Version:
Platt kula, plan yta
Material:
Rostfritt stål 1.4305
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
9 kN
Fler detaljer
Platt kula, plan yta, rostfritt stål
d1 : M6
l2 : 16 mm
d3 : 3,2 mm
kulans diameter: 4 mm
Hexalobular socket: 15
Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 9 kN
Operating temperature range max.: 250 °C
Vikt: 2,4 g
show article view
Material
Kula
Kullagerstål, härdat
Rostfritt stål, härdat
Skruv
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
Rostfritt stål 1.4305
Not
Kula ej säkrad mot vridning.
Specialutförande på begäran.
Referens
Gänglåsning på förfrågan, se tillägg - Teknisk Data
Datablad EH 22720. Kultryckskruv – utan huvud, slät kula, torx spår
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Kategori:
Infomationsmaterial
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Vänligen välj en variant (artikelnummer i beställningstabellfliken) för fullständig och detaljerad överensstämmelseinformation.