Kultryckskruv utan huvud, slät kula

EH 22720.

Kultrycksskruvar med kula av thermoplast används för sköra och tryckkänsliga detaljer.

Den vridbara kulan möjliggör att ytor som inte är exakt parallella kan spännas upp.

Maximerad kraftöverföring möjlig genom rörlig kula.

Ert urval resulterade i 159 träffar

Version
Material
d1 [mm]
l2 [mm]
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Med platt yta
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
5,6 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
3,5 kN
Artikel nr.:
22720.0542
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med platt yta, Värmebehandlat stål
  • d1: M4
  • l2: 5,6 mm
  • d3: 1,8 mm
  • kulans diameter: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 3,5 kN
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 0,3 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med platt yta
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
7,6 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
3,5 kN
Artikel nr.:
22720.0543
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med platt yta, Värmebehandlat stål
  • d1: M4
  • l2: 7,6 mm
  • d3: 1,8 mm
  • kulans diameter: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 3,5 kN
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 0,4 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med platt yta
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
9,6 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
3,5 kN
Artikel nr.:
22720.0544
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med platt yta, Värmebehandlat stål
  • d1: M4
  • l2: 9,6 mm
  • d3: 1,8 mm
  • kulans diameter: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 3,5 kN
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 0,6 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med platt yta
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
11,6 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
3,5 kN
Artikel nr.:
22720.0545
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med platt yta, Värmebehandlat stål
  • d1: M4
  • l2: 11,6 mm
  • d3: 1,8 mm
  • kulans diameter: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 3,5 kN
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 0,7 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med platt yta
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
15,6 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
3,5 kN
Artikel nr.:
22720.0546
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med platt yta, Värmebehandlat stål
  • d1: M4
  • l2: 15,6 mm
  • d3: 1,8 mm
  • kulans diameter: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 3,5 kN
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 1 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med platt yta
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
7,5 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
4,5 kN
Artikel nr.:
22720.0552
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med platt yta, Värmebehandlat stål
  • d1: M5
  • l2: 7,5 mm
  • d3: 2,2 mm
  • kulans diameter: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 4,5 kN
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 0,6 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med platt yta
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
9,5 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
4,5 kN
Artikel nr.:
22720.0553
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med platt yta, Värmebehandlat stål
  • d1: M5
  • l2: 9,5 mm
  • d3: 2,2 mm
  • kulans diameter: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 4,5 kN
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 0,9 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med platt yta
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
11,5 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
4,5 kN
Artikel nr.:
22720.0554
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med platt yta, Värmebehandlat stål
  • d1: M5
  • l2: 11,5 mm
  • d3: 2,2 mm
  • kulans diameter: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 4,5 kN
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 1,1 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med platt yta
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
15,5 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
4,5 kN
Artikel nr.:
22720.0555
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med platt yta, Värmebehandlat stål
  • d1: M5
  • l2: 15,5 mm
  • d3: 2,2 mm
  • kulans diameter: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 4,5 kN
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 1,6 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med platt yta
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
19,5 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
4,5 kN
Artikel nr.:
22720.0556
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med platt yta, Värmebehandlat stål
  • d1: M5
  • l2: 19,5 mm
  • d3: 2,2 mm
  • kulans diameter: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 4,5 kN
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 2 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med platt yta
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
24,5 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
4,5 kN
Artikel nr.:
22720.0558
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med platt yta, Värmebehandlat stål
  • d1: M5
  • l2: 24,5 mm
  • d3: 2,2 mm
  • kulans diameter: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 4,5 kN
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 2,6 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med platt yta
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
10 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
9 kN
Artikel nr.:
22720.0562
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med platt yta, Värmebehandlat stål
  • d1: M6
  • l2: 10 mm
  • d3: 3,2 mm
  • kulans diameter: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 9 kN
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 1,3 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med platt yta
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
12 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
9 kN
Artikel nr.:
22720.0563
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med platt yta, Värmebehandlat stål
  • d1: M6
  • l2: 12 mm
  • d3: 3,2 mm
  • kulans diameter: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 9 kN
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 1,6 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med platt yta
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
16 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
9 kN
Artikel nr.:
22720.0564
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med platt yta, Värmebehandlat stål
  • d1: M6
  • l2: 16 mm
  • d3: 3,2 mm
  • kulans diameter: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 9 kN
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 2,3 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med platt yta
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
20 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
9 kN
Artikel nr.:
22720.0565
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med platt yta, Värmebehandlat stål
  • d1: M6
  • l2: 20 mm
  • d3: 3,2 mm
  • kulans diameter: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 9 kN
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 3 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med platt yta
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
25 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
9 kN
Artikel nr.:
22720.0566
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med platt yta, Värmebehandlat stål
  • d1: M6
  • l2: 25 mm
  • d3: 3,2 mm
  • kulans diameter: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 9 kN
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 3,8 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med platt yta
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
10 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
15 kN
Artikel nr.:
22720.0581
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med platt yta, Värmebehandlat stål
  • d1: M8
  • l2: 10 mm
  • d3: 4,5 mm
  • kulans diameter: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 15 kN
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 2,4 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med platt yta
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
12 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
15 kN
Artikel nr.:
22720.0582
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med platt yta, Värmebehandlat stål
  • d1: M8
  • l2: 12 mm
  • d3: 4,5 mm
  • kulans diameter: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 15 kN
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 2,8 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med platt yta
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
16 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
15 kN
Artikel nr.:
22720.0583
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med platt yta, Värmebehandlat stål
  • d1: M8
  • l2: 16 mm
  • d3: 4,5 mm
  • kulans diameter: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 15 kN
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 4,1 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med platt yta
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
20 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
15 kN
Artikel nr.:
22720.0584
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med platt yta, Värmebehandlat stål
  • d1: M8
  • l2: 20 mm
  • d3: 4,5 mm
  • kulans diameter: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 15 kN
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 5,1 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med platt yta
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
25 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
15 kN
Artikel nr.:
22720.0585
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med platt yta, Värmebehandlat stål
  • d1: M8
  • l2: 25 mm
  • d3: 4,5 mm
  • kulans diameter: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 15 kN
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 6,7 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med platt yta
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
30 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
15 kN
Artikel nr.:
22720.0586
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med platt yta, Värmebehandlat stål
  • d1: M8
  • l2: 30 mm
  • d3: 4,5 mm
  • kulans diameter: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 15 kN
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 8,2 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med platt yta
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
12 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
20 kN
Artikel nr.:
22720.0601
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med platt yta, Värmebehandlat stål
  • d1: M10
  • l2: 12 mm
  • d3: 6 mm
  • kulans diameter: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 20 kN
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 4,5 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med platt yta
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
16 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
20 kN
Artikel nr.:
22720.0602
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med platt yta, Värmebehandlat stål
  • d1: M10
  • l2: 16 mm
  • d3: 6 mm
  • kulans diameter: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 20 kN
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 5,9 g
show article view
Kultryckskruv

Material

Kula

  • Kullagerstål, härdat
  • Rostfritt stål, härdat
  • Thermoplast röd (POM)

Skruv

  • Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
  • Rostfritt stål 1.4305   

Not

Kula ej säkrad mot vridning.   

Specialutförande på begäran. 

Referens

Gänglåsning på förfrågan, se tillägg - Teknisk Data

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 22720. Kultryckskruv – utan huvud, slät kula
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Anslagsstift    
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Kategori:
Infomationsmaterial
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Vänligen välj en variant (artikelnummer i beställningstabellfliken) för fullständig och detaljerad överensstämmelseinformation.