22800.0400 - Positioneringssensorer
pneumatisk

Användes vid fixturbyggen som positioneringskontroll när man spänner upp förarbetade arbetsstycken.

Noggrannheten är 0,015-0,075 mm beroende på arbetsstyckets yta.

Kontroll av arbetsstyckets position görs med tryckluftsmätare och kan övervakas via övervakningsenheten.

Denna artikel 22800.0400 - Positioneringssensorer pneumatisk / Med stopplist () är en variant av artikelgruppen Positioneringssensorer pneumatisk (EH 22800.)

Version
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Med stopplist
Artikel nr.:
22800.0400
Dokument
Positioneringssensorer
  • Med stopplist
  • Vikt: 237 g
Positioneringssensorer

Material

Positioneringstapp

  • Verktygsstål, härdat, slipat

Tätning

  • PVC

Stopplist

  • Stål, svartoxiderat

Säkringsnippel

  • Mässing

Not

Ytterligare information på begäran.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 22800.0400
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Direkt nedladdning
Fler filformat

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

 

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

 

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."