Kan användas som inskruvad fot eller tryckplatta.
Plastbeläggningen är skonsam och skyddar ytor av hög kvalitet. Dessutom är den vridbara dynan lämplig för icke-parallella ytor.
Denna artikel 22600.0006 - Uppläggningselement med kontaktyta i plast, pendlande / (d1: M6, l1 ±1: 44 mm) är en variant av artikelgruppen Uppläggningselement med kontaktyta i plast, pendlande (EH 22600.)
Ledlager
Mutter
Platta
Specialutförande på begäran.
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."