Indexbultar används för indexering av hål.
Denna artikel 22120.0026 - Indexbultar med sexkant / Utan grepp (d1 -0,02 -0,05: 6 mm) är en variant av artikelgruppen Indexbultar med sexkant (EH 22120.)
Kropp
Låspinne
Knopp ej demonterbar
Låsmutter beställs separat.
Gänglängden kan justeras genom distansringar för indexbultar (EH 22120.).
Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c
Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024
Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."