Produktfilter
Ert urval resulterade i 4 träffar
Fler detaljer
för: MaxxCraft 300
: 265 mm
Längd x Bredd x Höjd: 265 mm x 33 mm x 23,5 mm
Vikt: 100 g
GTIN: 4030618303190
proficl@ss 5.0: EAC428c022
ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Fler detaljer
för: MaxxCraft 500
: 280 mm
Längd x Bredd x Höjd: 280 mm x 35 mm x 25 mm
Vikt: 120 g
GTIN: 4030618303206
proficl@ss 5.0: EAC428c022
ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Fler detaljer
för: MaxxCraft 800
: 305 mm
Längd x Bredd x Höjd: 305 mm x 38 mm x 27 mm
Vikt: 170 g
GTIN: 4030618303213
proficl@ss 5.0: EAC428c022
ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Fler detaljer
för: MaxxCraft 1000
: 310 mm
Längd x Bredd x Höjd: 310 mm x 38,5 mm x 27,5 mm
Vikt: 180 g
GTIN: 4030618303220
proficl@ss 5.0: EAC428c022
ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Material
Handtag
Not
Ergonomisk form, lackad,mycket robust
Datablad EH 3266. MAXXCRAFT Hickory handtag – för MAXXCRAFT smideshammare
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Application overview hand tools
Kategori:
Infomationsmaterial
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
RoHS-kompatibel
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Innehåller inte SVHC-ämnen
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Innehåller inte ämnen i proposition 65
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Fri från konfliktmineraler
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."