3266.003 - MAXXCRAFT Hickory handtag
för MAXXCRAFT smideshammare

för
lges [mm]
gewicht [g]
Artikel nr.
Pris [€]
Tillgängliga
för:
MaxxCraft 300
lges [mm]:
265 mm
gewicht [g]:
100 g
Artikel nr.:
3266.003
MAXXCRAFT Hickory handtag
  • för: MaxxCraft 300
  • lges : 265 mm
  • Längd x Bredd x Höjd: 265 mm x 33 mm x 23,5 mm
  • Vikt: 100 g
  • GTIN: 4030618303190
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

Material

Handtag

  • Hickory

Not

Ergonomisk form, lackad,mycket robust

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 3266.003
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
MAXXCRAFT Locksmith’s Hammer
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."