3266.010 - MAXXCRAFT Hickory handtag
för MAXXCRAFT smideshammare

för
lges [mm]
gewicht [g]
Artikel nr.
Pris [€]
Tillgängliga
för:
MaxxCraft 1000
lges [mm]:
310 mm
gewicht [g]:
180 g
Artikel nr.:
3266.010
MAXXCRAFT Hickory handtag
  • för: MaxxCraft 1000
  • lges : 310 mm
  • Längd x Bredd x Höjd: 310 mm x 38,5 mm x 27,5 mm
  • Vikt: 180 g
  • GTIN: 4030618303220
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

Material

Handtag

  • Hickory

Not

Ergonomisk form, lackad,mycket robust

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 3266.010
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
MAXXCRAFT Locksmith’s Hammer
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
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

 

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

 

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."