23150.0009 - Łapy
DIN 6315 B widlaste

Łapa widlasta (pazur zaciskowy) zgodna z DIN 6314 B jest stosowana głównie w technice mocowania mechanicznego do mocowania przedmiotów obrabianych.

Ten artykuł 23150.0009 - Łapy DIN 6315 B widlaste / (Wymiar nominalny b1: 9 mm, l1: 80 mm) jest wariantem grupy artykułów Łapy DIN 6315 B widlaste (EH 23150.)

Wy­miar no­mi­nal­ny b1 [mm]
l1 [mm]
b2 [mm]
Dla śrub [mm]
Dla śrub [w]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wy­miar no­mi­nal­ny b1 [mm]:
9 mm
l1 [mm]:
80 mm
b2 [mm]:
25 mm
Dla śrub [mm]:
M8
Dla śrub [w]:
5/16 w
Nr towaru:
23150.0009
Dokumenty
Łapy
  • Wymiar nominalny b1: 9 mm
  • l1: 80 mm
  • a: 15 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 8 mm
  • b4: 4 mm
  • Dla śrub: M8
  • Dla śrub: 5/16 w
  • Waga: 141 g
Łapy

Materiał

  • Stal ulepszana cieplnie, lakierowana
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 23150.0009
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.