25030.0020 - Nakrętki mocujące
samozabezpieczające

Nakrętki mocujące używane są w elementach rotacyjnych, w szczególności na wałkach dwustronnych np. przy montażu tarczy szlifierskiej. Zwarta konstrukcja zapewnia bezpieczeństwo i pozwala na szybką instalację przy użyciu klucza czołowego.

W porównaniu do innych metod, nakrętki mocujące posiadają następujące zalety:

  • Samoblokowanie (nawet przy zmianie kierunku obrotu)
  • Łatwy montaż / demontaż
  • Możliwe wielokrotne użycie

Ten artykuł 25030.0020 - Nakrętki mocujące samozabezpieczające / (d1: M20 x 1,5 mm, d2: 40 mm) jest wariantem grupy artykułów Na­kręt­ki mo­cu­ją­ce samozabezpieczające (EH 25030.)

d1 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]
h [mm]
l [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
d1 [mm]:
M20 x 1,5 mm
d2 [mm]:
40 mm
d3 [mm]:
4,1 mm
h [mm]:
8,5 mm
l [mm]:
32 mm
Nr towaru:
25030.0020
Dokumenty
Nakrętki mocujące
  • d1: M20 x 1,5 mm
  • d2: 40 mm
  • d3: 4,1 mm
  • h: 8,5 mm
  • l: 32 mm
  • Waga: 58 g
Nakrętki mocujące
Produkt
Nr towaru
Dostępne
Produkt:
klucz nastawny wygięty
do nakrętek mocujących
klucz nastawny wygięty
: klucz nastawny wygięty
Nr towaru:
25030.0022
Narzędzia montażowe
  • klucz nastawny wygięty
  • Waga: 112 g

Materiał

  • Stal ulepszona cieplnie, oksydowana

Uwagi

Pozostałe wymiary na zapytanie.

Montaż

Nakrętka mocująca składa się z zewnętrznego i wewnętrznego pierścienia, które tworzą zespół.

Pierścień zewnętrzny ma stożkowy otwór, pierścień wewnętrzny ma stożkową  powierzchnię zewnętrzną i gwint wewnętrzny.

Podczas dokręcania nakrętki mocującej za pomocą klucza czołowego dwie stożkowe powierzchnie poruszają się względem siebie. W rezultacie pierścień wewnętrzny zwęża się jak tuleja. Nakrętka tak mocno zaciska się na gwincie, że nie luzuje się nawet przy obrocie w przeciwnym kierunku.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 25030.0020
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.