Filtr produktu
Twój wybór zwrócił 29 trafień
Wersja:
ze śrubą, z obu stron
Więcej szczegółów
ze śrubą, z obu stron – rysunek 3
d1 : 30 mm
l1 : 20 mm
d2 : M8
d3 : 22 mm
l2 : 20 mm
s: 2 mm
Siła sprężyny R: 217 N/mm
Obciążalność maks.: 1087 N
Droga sprężynowania: 5 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 45 g
show article view
Wersja:
ze śrubą, z obu stron
Więcej szczegółów
ze śrubą, z obu stron – rysunek 3
d1 : 40 mm
l1 : 25 mm
d2 : M8
d3 : 30 mm
l2 : 23 mm
s: 2 mm
Siła sprężyny R: 389 N/mm
Obciążalność maks.: 2430 N
Droga sprężynowania: 6,25 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 73 g
show article view
Wersja:
ze śrubą, z obu stron
Więcej szczegółów
ze śrubą, z obu stron – rysunek 3
d1 : 40 mm
l1 : 30 mm
d2 : M8
d3 : 33 mm
l2 : 23 mm
s: 2 mm
Siła sprężyny R: 250 N/mm
Obciążalność maks.: 1873 N
Droga sprężynowania: 7,5 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 90 g
show article view
Wersja:
ze śrubą, z obu stron
Więcej szczegółów
ze śrubą, z obu stron – rysunek 3
d1 : 50 mm
l1 : 30 mm
d2 : M10
d3 : 42 mm
l2 : 28 mm
s: 2 mm
Siła sprężyny R: 203 N/mm
Obciążalność maks.: 1523 N
Droga sprężynowania: 7,5 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 184 g
show article view
Wersja:
ze śrubą, z obu stron
Więcej szczegółów
ze śrubą, z obu stron – rysunek 3
d1 : 75 mm
l1 : 40 mm
d2 : M12
d3 : 60 mm
l2 : 37 mm
s: 3 mm
Siła sprężyny R: 361 N/mm
Obciążalność maks.: 3610 N
Droga sprężynowania: 10 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 380 g
show article view
Materiał
Podkładka
Stal cynkowana galwanicznie, pasywowana
Tuleja gwintowana
Stal cynkowana galwanicznie, pasywowana
Korpus
Kauczuk naturalny (NR), czarny
Śruba
Stal cynkowana galwanicznie, pasywowana
Uwagi
Under compressive load, the dimension d3 does not exceed the diameter d1.
Karta katalogowa EH 25151. Wibroizolatory metalowo-gumowe – waisted
Kategoria:
Karta katalogowa
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Zgodny z RoHS
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Nie zawiera substancji SVHC
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.
Nie zawiera substancji Propozycji 65
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Wolny od minerałów konfliktu
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.