Te śruby z uchwytami krzyżowymi są produkowane zgodnie z normą DIN 6335, jest to wersja z krawędziami w których nie zbierają się zanieczyszczenia. Dzięki temu, te uchwyty krzyżowe ze śrubami są odpowiednie do używania w aplikacjach o wyjątkowo higienicznych wymaganiach.
Ten artykuł 24731.0005 - Uchwyty krzyżowe ze śrubą podobne do DIN 6335, stal nierdzewna / (d1: 40 mm, d2: M8, l: ~ 20 mm) jest wariantem grupy artykułów Uchwyty krzyżowe ze śrubą podobne do DIN 6335, stal nierdzewna (EH 24731.)
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.
Contacts
Części standardowe - osoba kontaktowa Systemy mocujące - osoba kontaktowa Produkty dla lotnictwa - osoba kontaktowa ReprezentantContact Form
Information Material
Informacja o produkcie Normalia Informacja Systemów mocujących Informacja o Produkty dla lotnictwaNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels