24640.1225 - Uchwyty krzyżowe
DIN 6335 tworzywo sztuczne

Wer­sja
Tu­le­ja
d1 [mm]
d5 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
z tulejką gwintowaną, kształt K
Tu­le­ja:
Stal nierdzewna A2
d1 [mm]:
25 mm
d5 [mm]:
M5
Nr towaru:
24640.1225
Dokumenty
Uchwyty krzyżowe
  • z tulejką gwintowaną, kształt K, Stal nierdzewna
  • d1: 25 mm
  • d5: M5
  • d7: ~ 12 mm
  • h3: ~ 8 mm
  • h4: ~ 16 mm
  • t3: 9,5 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
  • Waga: 7 g
Uchwyty krzyżowe

Materiał

Tuleja

  • Stal nierdzewna A2

Uchwyt

  • DIN 7708 - tworzywo termoplastyczne (PF 31), czarny zgodny z  RAL 9005
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 24640.1225
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.