24790.0477 - Śruby wysokie radełkowane
DIN 464

Śruby radełkowane wykonane są z jednego elementu. Wbrew normom są zasadniczo produkowane z gwintem od łba i bez wcięcia na końcu gwinta.

Ten artykuł 24790.0477 - Śruby wysokie radełkowane DIN 464 / (d1: M3, l: 12 mm) jest wariantem grupy artykułów Śruby wy­so­kie ra­deł­ko­wa­ne DIN 464 (EH 24790.)

Ma­te­riał
d1 [mm]
l [mm]
d2 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Ma­te­riał:
Steel, zinc-plated by galvanization, quality 5.8
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
12 mm
Nr towaru:
24790.0477
Dokumenty
Śruby wysokie radełkowane
  • Stal
  • d1: M3
  • l: 12 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 6 mm
  • h: 7,5 mm
  • k: 2,5 mm
  • Waga: 4 g
Śruby wysokie radełkowane

Materiał

  • Steel, zinc-plated by galvanization, quality 5.8

Uwagi

Skok i głębokość radełkowania mogą różnić się od DIN.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 24790.0477
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.