24790.0144 - Śruby wysokie radełkowane
DIN 464

Śruby radełkowane wykonane są z jednego elementu. Wbrew normom są zasadniczo produkowane z gwintem od łba i bez wcięcia na końcu gwinta.

Ten artykuł 24790.0144 - Śruby wysokie radełkowane DIN 464 / (d1: M6, l: 35 mm) jest wariantem grupy artykułów Śruby wy­so­kie ra­deł­ko­wa­ne DIN 464 (EH 24790.)

Ma­te­riał
d1 [mm]
l [mm]
d2 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Ma­te­riał:
Stal oksydowana, jakość 5.8
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
35 mm
d2 [mm]:
24 mm
Nr towaru:
24790.0144
Dokumenty
Śruby wysokie radełkowane
  • Stal
  • d1: M6
  • l: 35 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • h: 15 mm
  • k: 5 mm
  • Waga: 31 g
Śruby wysokie radełkowane

Materiał

  • Stal oksydowana, jakość 5.8

Uwagi

Skok i głębokość radełkowania mogą różnić się od DIN.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 24790.0144
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Bezpośrednie pobieranie
Więcej formatów plików

Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

 

Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 23.01.2024

 

Zawiera substancje z Propozycja 65


Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.