24780.0400 - Nakrętki wysokie radełkowane (z kołnierzem)
DIN 466

Ma­te­riał
d1 [mm]
d2 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Ma­te­riał:
Steel, zinc-plated by galvanization, quality 5
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
36 mm
Nr towaru:
24780.0400
Dokumenty
Nakrętki wysokie radełkowane (z kołnierzem)
  • Stal
  • d1: M10
  • d2: 36 mm
  • d3: 20 mm
  • h: 23 mm
  • k: 8 mm
  • Waga: 84 g
Nakrętki wysokie radełkowane (z kołnierzem)

Materiał

  • Steel, zinc-plated by galvanization, quality 5

Uwagi

Skok i głębokość radełkowania mogą różnić się od DIN.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 24780.0400
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.