24440.0122 - Przestawne dźwignie mocujące

Wer­sja
ry­su­nek
Ma­te­riał
d1 [mm]
d2 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
ze śrubą
ry­su­nek:
2
Ma­te­riał:
Stal oksydowana
d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
M8
Nr towaru:
24440.0122
Dokumenty
Przestawne dźwignie mocujące
  • ze śrubą – rysunek 2, Stal
  • d1: 21 mm
  • d2: M8
  • d3: 13,5 mm
  • l1: 16 mm
  • d4: 8 mm
  • d5: 20 mm
  • h1: 33,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 1 mm
  • l: ~ 70 mm
  • Waga: 99 g
Przestawne dźwignie mocujące

Materiał

Dźwignia

  • Stal oksydowana

Części wewnętrzne

  • Stal oksydowana, jakość 5.8

Śruba

  • Stal oksydowana, jakość 5.8

Gałka kulista

  • Tworzywo termoutwardzalne PF 31, czarne, DIN 319

Uwagi

Nasadka gwintowana może zostać wymieniona.

Działanie

Podniesienie dźwigni zwalnia zazębienie. Dźwignia ustawiana jest przez zazębienie. Po zwolnieniu dźwigni jej zazębienie następuje automatycznie. 

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 24440.0122
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Bezpośrednie pobieranie
Więcej formatów plików

Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

 

Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 23.01.2024

 

Zawiera substancje z Propozycja 65


Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.