24470.0812 - Nakrętki mocujące
spawane, dwustronne

Umożliwia obsługę oburącz.

Ten artykuł 24470.0812 - Nakrętki mocujące spawane, dwustronne / (l: ~ 94,5 mm) jest wariantem grupy artykułów Na­kręt­ki mo­cu­ją­ce spawane, dwustronne (EH 24470.)

Ma­te­riał
l - ~ [mm]
d1 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4301, piaskowana
l ~ [mm]:
~ 94,5 mm
d1 [mm]:
M16
Nr towaru:
24470.0812
Dokumenty
Nakrętki mocujące
  • Stal nierdzewna
  • l: ~ 94,5 mm
  • d1: M16
  • d2: 32 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 52 mm
  • Waga: 432 g
Nakrętki mocujące

Materiał

  • Stal nierdzewna 1.4301, piaskowana
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 24470.0812
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.