Za pomocą pierścieni dystansowych można dopasować długość gwintu trzpieni ustalających do głębokości mocowania (wkręcenia) w zależności od danego przypadku zastosowania.
Ten artykuł 22120.0666 - Pierścienie dystansowe dla sworzni ustalających / (d1 H12: 12 mm, l ±0,1: 6 mm) jest wariantem grupy artykułów Pierścienie dystansowe dla sworzni ustalających (EH 22120.)
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.
Contacts
Części standardowe - osoba kontaktowa Systemy mocujące - osoba kontaktowa Produkty dla lotnictwa - osoba kontaktowa ReprezentantContact Form
Information Material
Informacja o produkcie Normalia Informacja Systemów mocujących Informacja o Produkty dla lotnictwaNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels