Tuleje mocujące używany do cienkich blach np przy budowie pojazdów, aparatur, konstrukcji pojemników, w przemyśle lotniczym.
Tuleje mocujące służą do szybkiego i bezpiecznego ustalania sworzni blokujących kulkowych EH 22340., EH 22350., EH 22370. i EH 22380. oraz sworzni wtykowych EH 22400.
Powierzchnia styku kołnierza zapewnia optymalny rozkład sił pomiędzy częściami o cienkich ściankach.
Odporne na korozję i zużycie.
Ten artykuł 22400.0312 - Tuleja mocująca z kołnierzem, do sworzni kulkowych blokujących i sworzni wtykowych / z owalnym kołnierzem (d1 H11: 12 mm, d2: 15 mm) jest wariantem grupy artykułów Tuleje mocujące z kołnierzem, do sworzni kulkowych blokujących i sworzni wtykowych (EH 22400.)
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.
Contacts
Części standardowe - osoba kontaktowa Systemy mocujące - osoba kontaktowa Produkty dla lotnictwa - osoba kontaktowa ReprezentantContact Form
Information Material
Informacja o produkcie Normalia Informacja Systemów mocujących Informacja o Produkty dla lotnictwaNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels