22355.0106 - Gwintowane Sworznie Blokujące
samozabezpieczające

Gwintowane sworznie blokujące służą do szybkiego mocowania, blokowania, regulacji, zmiany i zabezpieczenia. Szybkie i łatwe odblokowanie dla często powtarzających się połączeń.

Po naciśnięciu przycisku segmenty gwintowane odblokowują się, a gwintowany kołek blokujący można włożyć lub wyjąć z gwintowanego otworu. Czasochłonne wkręcanie i wykręcanie nie jest konieczne.

Gwintowany trzpień zabezpieczający charakteryzuje się następującymi cechami:

  • zabezpieczene przed korozją
  • brak czasochłonnego wkręcania i wykręcania
  • samoblokujący dzięki sprężynie

Ten artykuł 22355.0106 - Gwintowane Sworznie Blokujące samozabezpieczające / (d1: M8, l1: 30 mm) jest wariantem grupy artykułów Gwin­to­wa­ne Sworz­nie Blo­ku­ją­ce samozabezpieczające (EH 22355.)

Ma­te­riał
d1 [mm]
l1 [mm]
Uzy­ska­ny mo­ment do­krę­ca­nia ~1) - [Nm]
Siła mo­co­wa­nia ~2) - [kN]
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne3) min. [kN]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Ma­te­riał:
Stal
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
30 mm
Uzy­ska­ny mo­ment do­krę­ca­nia ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Siła mo­co­wa­nia ~2) [kN]:
2,3 kN
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne3) min. [kN]:
12,7 kN
Nr towaru:
22355.0106
Dokumenty
Gwintowane Sworznie Blokujące
  • Stal, fosforanowany manganem
  • d1: M8
  • l1: 30 mm
  • d2 -0,07: 6,62 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 43,8 mm
  • l3: 78,4 mm
  • l4: 8 mm
  • Gwint montażowy: M8
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Moment dociągający maks.: 5 Nm
  • Siła mocowania maks.: 3,3 kN
  • Uzyskany moment dokręcania ~1): 3,5 Nm
  • Siła mocowania ~2): 2,3 kN
  • Waga: 93 g
  • Odporność na ścinanie, podwójne3) min.: 12,7 kN
Gwintowane Sworznie Blokujące

Materiał

Część sworznia

  • Stal, fosforanowany manganem

Uchwyt

  • Termoplastyczny PA 6, czarny, matowy podobny do RAL 9005

Przycisk

  • Aluminium, pomarańczowe, anodowane

Element gwintowany

  • Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana

Sprężyna

  • Stal nierdzewna

Uwagi

Wersja specjalna na zapytanie.

Ze względu na geometrię gwintu, siła zacisku jest większa przy mniejszych rozmiarach gwintu.

Montaż

Gwintowane sworznie blokujące można zamontować tylko w gwincie zgodnym z wymiarem.

Montaż:

  1. Wciśnij przycisk i przytrzymaj.
  2. Wsuń sworzeń do gwintowanego otworu.
  3. Zwolnij przycisk (przycisk musi wrócić do pozycji początkowej/wyjściowej) .
  4. Dokręć gwintowany sworzęń blokujący ręką zgodnie z wymaganiami.
  5. Należy się upewnić że gwintowany segment osadzony jest w gwint montażowy.

Demontaż:

  1. Odkręć gwintowany sworzeń blokujący o ok. ćwierć obrotu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
  2. Wciśnij przycisk i przytrzymaj go.
  3. Wysuń sworzeń z otworu gwintowanego
  4. Zwolnij przycisk.

Działanie

Segmenty gwintowane są zwalniane przez wciśnięcie przycisku.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 22355.0106
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Bezpośrednie pobieranie
Więcej formatów plików

Dodatkowe warianty tego produktu


Akcesoria         

Może być łatwo wyposażony w linkę zabezpieczającą EH 22355.

Inne produkty

Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

 

Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 23.01.2024

 

Zawiera substancje z Propozycja 65


Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.