3067.030 - SIMPLEX młotki z miękkimi końcówkami
Plastik / superplastik; z żeliwną obudową i wysokiej jakości drewnianym uchwytem

SIMPLEX serii 3067 jest wyposażony w kombinację końcówek z tworzywa sztucznego i superplastiku.

Czerwona końcówka z tworzywa sztucznego (seria 3206) jest twarda i odporna na oleje i smary. Końcówka z superplastiku (seria 3207) jest średnio twarda, zrobiona jest z wytłaczanego i bardzo jednorodnego materiału, znacznie bardziej odporna na zużycie i wytrzymała.

Wykonana z żeliwa obudowa posiada zintegrowaną tuleję ochronną uchwytu, która zapewnia wysoką odporność na złamanie.

Tłumiąca drgania i ergonomicznie ukształtowana rękojeść z wysokogatunkowego drewna posiada w części chwytowej podwójną warstwę lakieru, dzięki czemu jest odporna na zabrudzenia.

Zgodnie z inteligentną zasadą SIMPLEX wszystkie elementy są wymienne i mogą być doposażone. Przekłada się to na oszczędność miejsca i pieniędzy.

Wersja ta jest dostępna z końcówkami o średnicy od 30mm do 60mm.

Cechy produktu:

  • Młotek SIMPLEX z kombinacją końcówek z tworzywa sztucznego (czerwony, twardy, odporny na oleje i smary) i superplastiku (biały, średnio twardy, bardzo wytrzymały).
  • Żeliwna obudowa z wbudowaną tuleją ochronną rękojeści i doskonałą odpornością na złamanie.
  • Wysokiej jakości, tłumiąca drgania i ergonomicznie ukształtowana rękojeść drewniana; uchwyt pokryty podwójną warstwą lakieru (odporna na zabrudzenia).  
  • Wszystkie części mogą być wymieniane, co pozwala na dużą oszczędność miejsca i kosztów.
  • Dostępne w rozmiarach od ø30 mm do ø60 mm.

Przykłady zastosowań

Zastosowanie uniwersalne, prace montażowe, naprawcze i konserwacyjne, prace blacharskie, budowa domów z prefabrykatów, prace ciesielskie, stawianie rusztowań, stawianie namiotów

Ten artykuł 3067.030 - SIMPLEX młotki z miękkimi końcówkami Plastik / superplastik; z żeliwną obudową i wysokiej jakości drewnianym uchwytem / (Ø: 30 mm) jest wariantem grupy artykułów SIM­PLEX młot­ki z mięk­ki­mi koń­ców­ka­mi Plastik / superplastik; z żeliwną obudową i wysokiej jakości drewnianym uchwytem (EH 3067.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Nr towaru
Cena [€]
Dostępne
Ø [mm]:
30 mm
lkopf [mm]:
90 mm
lhges [mm]:
295 mm
gewicht [g]:
333 g
Nr towaru:
3067.030
SIMPLEX młotki z miękkimi końcówkami
  • Ø: 30 mm
  • lkopf : 90 mm
  • lhges : 295 mm
  • Długość x Szerokość x Wysokość: 295 mm x 90 mm x 30 mm
  • Waga: 333 g
  • GTIN: 4030618302469
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

Materiał

Uchwyt

  • Drewno 

wkładka 1

  • Plastik, czerwony
  • twardy
  • Odporny na działanie oleju i smarów
  • Uniwersalny

wkładka 2

  • Superplastik, białe
  • Średnio twardy 
  • Wytrzymały
  • Odporny na ścieranie

Obudowa

  • Żeliwo
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 3067.030
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
SIMPLEX soft-face mallets
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.