3136.030 - SIMPLEX młotki z miękkimi końcówkami
TPE-średni / plastik; z aluminiową obudową i wysokiej jakości drewnianym uchwytem

Seria SIMPLEX 3136 jest dostępna z kombinacją końcówek ze średnio twardego elastomeru i tworzywa sztucznego. 

Szara końcówka ze średnio twardego elastomeru (seria 3203) pozwala na uzyskanie siły uderzenia porównywalnej z czarną końcówką gumową. Różnica polega na tym, że nie pozostawia ona niepożądanych czarnych śladów.

Czerwona końcówka z tworzywa sztucznego (seria 3206) jest twarda, a także odporna na oleje i smary.

Bardzo lekka aluminiowa obudowa z wbudowaną osłoną uchwytu pozwala użytkownikowi na łatwe stosowanie i kontrolowanie odpowiedniej siły uderzenia. Dzięki temu obróbka materiałów, które łatwo pękają, staje się dziecinnie prosta.

Tłumiąca drgania i ergonomicznie ukształtowana rękojeść z wysokogatunkowego drewna została pokryta podwójną warstwą lakieru na uchwycie i dzięki temu jest odporna na zabrudzenia.

Zgodnie z zasadą smart SIMPLEX wszystkie elementy są wymienne co przekłada się na oszczędność miejsca i pieniędzy.

Wersja ta jest dostępna w rozmiarach od 30mm do 60mm.

Cechy produktu:

  • Młotek SIMPLEX z kombinacją końcówek ze średnio twardego elastomeru (szary, średnio twardy, nie marszczy się) i tworzywa sztucznego (czerwony, twardy, odporny na oleje i smary).
  • Bardzo lekka aluminiowa obudowa z wbudowaną tuleją ochronną rękojeści pozwala użytkownikowi na łatwe stosowanie i kontrolowanie odpowiedniej siły uderzenia (idealny do prac na materiałach łatwo pękających).
  • Wysokiej jakości, tłumiąca drgania i ergonomicznie ukształtowana rękojeść drewniana; część chwytna pokryta podwójną warstwą lakieru (odporna na zabrudzenia).
  • Wszystkie części mogą być wymienione, co pozwala na znaczne oszczędności miejsca i kosztów.
  • Dostępny w rozmiarach od ø30 do ø60.

Przykłady zastosowań

Zastosowanie uniwersalne, prace montażowe, naprawcze i konserwacyjne, prace blacharskie, budowa domów z prefabrykatów, prace ciesielskie, stawianie rusztowań, stawianie namiotów

Ten artykuł 3136.030 - SIMPLEX młotki z miękkimi końcówkami TPE-średni / plastik; z aluminiową obudową i wysokiej jakości drewnianym uchwytem / (Ø: 30 mm) jest wariantem grupy artykułów SIM­PLEX młot­ki z mięk­ki­mi koń­ców­ka­mi TPE-średni / plastik; z aluminiową obudową i wysokiej jakości drewnianym uchwytem (EH 3136.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Nr towaru
Cena [€]
Dostępne
Ø [mm]:
30 mm
lkopf [mm]:
90 mm
lhges [mm]:
295 mm
gewicht [g]:
202 g
Nr towaru:
3136.030
SIMPLEX młotki z miękkimi końcówkami
  • Ø: 30 mm
  • lkopf : 90 mm
  • lhges : 295 mm
  • Długość x Szerokość x Wysokość: 295 mm x 90 mm x 30 mm
  • Waga: 202 g
  • GTIN: 4030618305392
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

Materiał

Uchwyt

  • Drewno 

wkładka 1

  • TPE-średni, szary
  • Średnio twardy 
  • nie brudzący

wkładka 2

  • Plastik, czerwony
  • twardy
  • Odporny na działanie oleju i smarów
  • Uniwersalny

Obudowa

  • Aluminium Al
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 3136.030
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
SIMPLEX soft-face mallets
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.