3207.040 - Końcówka SIMPLEX
Superplastik, białe

Końcówka z superplastiku SIMPLEX (seria 3207) o twardości ok. 65 w skali Shore'a D jest końcówką średnio twardą. Ta biała końcówka z tworzywa sztucznego składa się z wytłaczanego i bardzo jednorodnego materiału. W porównaniu do końcówek z tworzyw sztucznych formowanych wtryskowo, jest ona znacznie bardziej odporna na zużycie i wytrzymała. Ten bestseller firmy Halder jest dostępny w rozmiarach od 30mm do 140mm (dla narzędzi leśnych stosuje się 50mm i 60mm dla siekier do łupania SIMPLEX).

Cechy produktu:

  • Końcówka z superplastiku SIMPLEX
  • Biała
  • Średnio twarda
  • Bardzo trwała
  • Dostępna w rozmiarach od ø30 do ø140 (nadaje się do siekiery rozłupujących SIMPLEX w średnicach ø50 i ø60)
  • Jeden z najlepiej sprzedających się produktów firmy Halder

Przykłady zastosowań

Ogród i kształtowanie terenu, prace brukarskie, układanie krawężników, budowa płotów i ogrodzeń, wbijanie stalowych klinów, stawianie rusztowań, stawianie namiotów , prace blacharskie, budowa domów z prefabrykatów, prace stolarskie, prace ciesielskie, montaż elementów z ostrymi krawędziami

Ten artykuł 3207.040 - Końcówka SIMPLEX Superplastik, białe / (Ø: 40 mm) jest wariantem grupy artykułów Koń­ców­ka SIM­PLEX Superplastik, białe (EH 3207.)

Ø [mm]
gewicht [g]
Nr towaru
Cena [€]
Dostępne
Ø [mm]:
40 mm
gewicht [g]:
50 g
Nr towaru:
3207.040
Końcówka SIMPLEX
  • Ø: 40 mm
  • Długość x Szerokość x Wysokość: 45 mm x 40 mm x 40 mm
  • Waga: 50 g
  • GTIN: 4030618301103
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

Materiał

Końcówka

  • Superplastik, białe
  • Średnio twardy 
  • Wytrzymały
  • Odporny na ścieranie
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 3207.040
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
SIMPLEX inserts
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
SIMPLEX soft-face mallets
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.