3208.040 - Końcówka SIMPLEX
Nylon, biały

Końcówka nylonowa SIMPLEX (seria 3208) o twardości ok. 73 w skali Shore'a D jest końćówką bardzo twardą. Ta biała końcówka poliamidowa posiada doskonałe właściwości udarnościowe i gwarantuje połączenie maksymalnej wytrzymałości z wyjątkową trwałością. Składa się z wytłaczanego i wyjątkowo jednorodnego materiału. W porównaniu do końcówek z tworzyw sztucznych formowanych wtryskowo, jest znacznie bardziej odporna na zużycie i wytrzymała, nie odpryskuje nawet w ujemnych temperaturach. Ponadto jest również odporna na oleje i smary.

Końcówki te dostępne są w rozmiarach od 30mm do 80mm.

Cechy produktu:

  • Końcówka nylonowa SIMPLEX (poliamid)
  • Biała
  • Twarda
  • Bardzo odporna na ścieranie
  • Nie odpryskuje nawet w temperaturach poniżej zera
  • Odporna na oleje i smary
  • Dostępne w rozmiarach od ø30 do ø80

Przykłady zastosowań

Dopasowywanie elementów, montaż elementów z ostrymi krawędziami, montaż obudów, budowa form odlewniczych, budowa instalacji przemysłowych, budowa hal, konstrukcje stalowe, budowa obiektów targowych, prace blacharskie, naprawy i konserwacja

Ten artykuł 3208.040 - Końcówka SIMPLEX Nylon, biały / (Ø: 40 mm) jest wariantem grupy artykułów Koń­ców­ka SIM­PLEX Nylon, biały (EH 3208.)

Ø [mm]
gewicht [g]
Nr towaru
Cena [€]
Dostępne
Ø [mm]:
40 mm
gewicht [g]:
65 g
Nr towaru:
3208.040
Końcówka SIMPLEX
  • Ø: 40 mm
  • Długość x Szerokość x Wysokość: 45 mm x 40 mm x 40 mm
  • Waga: 65 g
  • GTIN: 4030618301189
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

Materiał

Końcówka

  • Nylon, biały
  • twardy
  • Bardzo odporny na ścieranie
  • nie łuszczy się ( nawet w ujemnych temp.)
  • Odporny na działanie oleju i smarów
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 3208.040
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
SIMPLEX inserts
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
SIMPLEX soft-face mallets
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.