3804.040 - Końcówka SIMPLEX
Miedź

Końcówka miedziana SIMPLEX (seria 3804) jest najtwardszą końcówką w ofercie firmy Halder. Pomimo ekstremalnie wysokiej siły uderzenia jest łagodniejsza od młotka stalowego. Zastępuje ona tradycyjny młotek miedziany. Końcówka ta jest dostępna w rozmiarach 30mm i 40mm. Końcówki miedziane mogą być montowane wyłącznie w obudowach ze wzmocnionego odlewu stalowego (czarnego)!

Cechy produktu:

  • Końćóka miedziana SIMPLEX.
  • Bardzo twarda.
  • Bardzo wysoka udarność.
  • Zastępuje klasyczne młotki miedziane.
  • Dostępna w rozmiarach ø30mm i ø40mm.
  • Może być montowany tylko we wzmocnionej obudowie z odlewu stalowego (czarnego)!

Przykłady zastosowań

Do mocnego uderzania, prostowanie, budowa instalacji przemysłowych, prace blacharskie, prace montażowe, naprawcze i konserwacyjne

Ten artykuł 3804.040 - Końcówka SIMPLEX Miedź / (Ø: 40 mm) jest wariantem grupy artykułów Koń­ców­ka SIM­PLEX Miedź (EH 3804.)

Ø [mm]
gewicht [g]
Nr towaru
Cena [€]
Dostępne
Ø [mm]:
40 mm
gewicht [g]:
325 g
Nr towaru:
3804.040
Końcówka SIMPLEX
  • Ø: 40 mm
  • Długość x Szerokość x Wysokość: 40 mm x 40 mm x 50 mm
  • Waga: 325 g
  • GTIN: 4030618301288
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

Materiał

Końcówka

  • miedź z tulejką plastikową
  • twardy
  • Do mocnego uderzania
  • W komplecie osłona plastikowa.
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 3804.040
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
SIMPLEX inserts
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
SIMPLEX soft-face mallets
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.