Końcówka miedziana SIMPLEX (seria 3804) jest najtwardszą końcówką w ofercie firmy Halder. Pomimo ekstremalnie wysokiej siły uderzenia jest łagodniejsza od młotka stalowego. Zastępuje ona tradycyjny młotek miedziany. Końcówka ta jest dostępna w rozmiarach 30mm i 40mm. Końcówki miedziane mogą być montowane wyłącznie w obudowach ze wzmocnionego odlewu stalowego (czarnego)!
Cechy produktu:
Do mocnego uderzania, prostowanie, budowa instalacji przemysłowych, prace blacharskie, prace montażowe, naprawcze i konserwacyjne
Ten artykuł 3804.030 - Końcówka SIMPLEX Miedź / (Ø: 30 mm) jest wariantem grupy artykułów Końcówka SIMPLEX Miedź (EH 3804.)
Końcówka
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.