3908.025 - BASEPLEX młotki z miękkimi końcówkami
Nylon; z obudową z cynkowego odlewu i drewnianym uchwytem

Chociaż młotek z miękkimi końcówkami BASEPLEX jest modelem podstawowym w linii produktów, bez wątpienia spełnia wysokie standardy jakości firmy Halder.

BASEPLEX serii 3908 jest wyposażony w nylonowe końcówki po obu stronach. Ta biała końcówka jest nieco twardsza niż czerwona końcówka z octanu celulozy i jest odporna na zużycie.

Wykonany z wysokiej jakości cynkowego odlewu ciśnieniowego korpus wyposażony jest w osłonę przed uderzeniem oraz zaawansowany technicznie uchwyt na końcówki.

Drewniana rękojeść jest ergonomiczna i lakierowana. Końcówki i rękojeść są wymienne.

Ta wersja jest dostępna w rozmiarach od 25mm do 50mm.

Cechy produktu:

  • Młotek z miękkimi końcówkami BASEPLEX z dwoma końcówkami nylonowymi (białe, odporne na ścieranie).
  • Model podstawowy linii produktów o znanej jakości firmy Halder.
  • Wykonany z wysokiej jakości cynkowego odlewu ciśnieniowego, korpus wyposażony jest w ochraniacz na uderzenia oraz zaawansowany technicznie uchwyt na końcówki.
  • Ergonomiczna, lakierowana rękojeść z drewna.
  • Końcówki i rękojeść są wymienne.
  • Dostępne w rozmiarach od 25mm do 50mm.

Przykłady zastosowań

Zastosowanie uniwersalne, wytrzymały na mocne uderzenia

Ten artykuł 3908.025 - BASEPLEX młotki z miękkimi końcówkami Nylon; z obudową z cynkowego odlewu i drewnianym uchwytem / (Ø: 25 mm) jest wariantem grupy artykułów BA­SE­PLEX młot­ki z mięk­ki­mi koń­ców­ka­mi Nylon; z obudową z cynkowego odlewu i drewnianym uchwytem (EH 3908.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Nr towaru
Cena [€]
Dostępne
Ø [mm]:
25 mm
lkopf [mm]:
86 mm
lhges [mm]:
270 mm
gewicht [g]:
215 g
Nr towaru:
3908.025
BASEPLEX młotki z miękkimi końcówkami
  • Ø: 25 mm
  • lkopf : 86 mm
  • lhges : 270 mm
  • Długość x Szerokość x Wysokość: 270 mm x 86 mm x 25 mm
  • Waga: 215 g
  • GTIN: 4030618304104
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

Materiał

Uchwyt

  • Drewno 

Wkładki

  • Nylon, biały
  • twardy
  • Bardzo odporny na ścieranie
  • nie łuszczy się ( nawet w ujemnych temp.)
  • Odporny na działanie oleju i smarów

Obudowa

  • Odlew cynkowy
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 3908.025
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
BASEPLEX soft-face mallet
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
SIMPLEX soft-face mallets
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
Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

 

Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 23.01.2024

 

Zawiera substancje z Propozycja 65


Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.